Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
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
Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

Informacje prasowe dotyczące naszej firmy

Są Państwo zainteresowani naszą firmą oraz naszymi produktami? Trafiliście Państwo pod właściwy adres.

NEW from Meusburger – Automatic safety hose coupler for cooling circuit connections

21.07.2016, Mould making

An innovative solution in the area of temperature regulation components assures more safety at work.
Risk of scalding starts at a water temperature of 55°C, therefore an unintentional decoupling of the temperature regulation components can have fatal consequences. The new automatic safety hose coupler can prevent such accidents. Compared to the other commonly used systems in which the locking mechanism is manual and thus user-dependent, the locking mechanism here takes place automatically during the coupling. The optical marking indicates the locking state to the user and therefore provides a safe way of working. The decoupling is very easy and is performed through a simple and intuitive one-hand operation. Due to the unique sealing, the safety hose coupler is also suitable for applications at high temperatures. For continuous operation up to a maximum of 200°C under oil and up to a maximum of 160°C under water. The new safety hose coupler is available from stock at Meusburger with hose nozzle as well as with thread in straight 45° and 90° versions.

 

Przegląd prasy

Press contact

Should you require further information on this press release or have any questions or comments, please feel free to contact us by email.

Susanne Zukowski
Komunikacja / Relacje Prasowe

+43 5574 6706-1736

E-Mail
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
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja