Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
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
Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

Informacje prasowe dotyczące naszej firmy

Są Państwo zainteresowani naszą firmą oraz naszymi produktami? Trafiliście Państwo pod właściwy adres.

Precyzja - istota budowy tłoczników i wykrojników

28.08.2018, Die making

Precyzyjne narzędzie jest niezbędne do produkcji perfekcyjnego produktu końcowego. Meusburger oferuje bazę do produkcji idealnie funkcjonującego tłocznika czy wykrojnika. Wysokiej jakości płyty z różnych materiałów i w różnych grubościach są zaprojektowane do wykorzystania w budowie modułowej.

Dokładna i zachowująca kształt oprawa tłocznika czy wykrojnika ma kluczowe znaczenie w powtarzalnej produkcji precyzyjnie wytłoczonej części. Meusburger, poprzez specjalnie podjęte procedury, stwarza odpowiednie warunki do uzyskania pożądanej precyzji. Standardowo przeprowadzany proces odprężania cieplnego wszystkich gatunków stali, a także idealnie zapewniona temperatura ich produkcji i przechowywania, redukują zniekształcenia stali do minimum. Z takiego surowca najnowocześniejsze maszyny wytwarzają wysoce precyzyjne płyty, o powtarzalnych wymiarach i tolerancjach, niezależnie od gatunku stali. Ścisłe wytyczne dotyczące obróbki i dokładna kontrola przy pomocy urządzenia pomiarowego Zeiss gwarantują stałą jakość. Normalia Meusburgera są nie tylko dostosowane do modułowej konstrukcji opraw tłoczników i wykrojników, ale także ich wzajemna kompatybilność umożliwia zastosowanie różnych kombinacji elementów zabudowy.

Praktyczna konstrukcja

Duże znaczenie dla firmy Meusburger ma zapewnienie wsparcia budowniczym tłoczników i wykrojników w całym procesie obróbki. Dlatego normalia Meusburgera są bardzo przyjazne w użyciu, sprawdzone w praktyce i stale modyfikowane. Temu celowi służy np krawędź odniesienia na bokach płyt, jako pomoc w równoległym ustawianiu na obrabiarkach. Otwory pod słupy i tuleje z tolerowanymi odległościami ± 0,003 mm zapewniają maksymalną precyzję i powtarzalność. Specjalna konstrukcja, zabezpieczająca przed obrotem umożliwia montaż kolumny zarówno w głowicy, jak i w płycie podstawy. Listwy mocujące wykonane są standardowo z rowkiem wentylacyjnym, aby zapewnić ujście powietrza wypychanego przez słup podczas zanurzania się w otworze prowadzącym. Ponadto Meusburger oferuje całą gamę innowacyjnych produktów, optymalnie dopasowanych do potrzeb klientów.

H 3000 – innowacyjny system mocujący do budowy tłoczników i wykrojników

Aby wesprzeć producentów dokładnych i doskonałych wymiarowo narzędzi, firma Meusburger opracowała innowacyjny system mocowania H 3000. H 3000 jest systemem mocującym do tłoczników i wykrojników, do ustawiania płyt na maszynach do obróbki. Ustawianie i mocowanie płyt w otworach pod słupy i tuleje umożliwia nie tylko powtarzalne mocowanie w zakresie µ, a co za tym idzie skrócenie czasu ustawiania, ale także upraszcza programowanie maszyny poprzez mocowanie bez konturów zakłócających. System mocujący H 3000 ułatwia budowniczym narzędzi produkcję precyzyjnych tłoczników i wykrojników co z kolei ogromnie przyczynia się do podniesienia jakości produkowanych na tej bazie produktów.

Zapewnij sobie długoterminową przewagę nad konkurencją

Producenci tłoczników i wykrojników mogą czerpać wiele korzyści dzięki konsekwentnemu stosowaniu standardów Meusburgera, ponieważ precyzyjnie wykonane produkty końcowe ostatecznie zależą od precyzyjnych opraw służących ich produkcji. Meusburger oferuje perfekcyjną bazę dla Państwa innowacyjnych produkcji. System modułowy pozwala na praktycznie nieograniczoną liczbę możliwych kombinacji - to wszystko przy najwyższej i stałej precyzji wykonania.

 

 

Precyzja - istota budowy tłoczników i wykrojników

Meusburger oferuje bazę do produkcji precyzyjnie funkcjonującego tłocznika i wykrojnika

Przegląd prasy

Press contact

Should you require further information on this press release or have any questions or comments, please feel free to contact us by email.

Susanne Zukowski
Komunikacja / Relacje Prasowe

+43 5574 6706-1736

E-Mail
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
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja