Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
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
Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

Informacje prasowe dotyczące naszej firmy

Są Państwo zainteresowani naszą firmą oraz naszymi produktami? Trafiliście Państwo pod właściwy adres.

Optimal gate temperature control made easy

29.06.2021, Mould making

Ante-chamber bushes are used in hot runner nozzles for providing the required nozzle shape in the cavity plate. They help to quickly restore the gate point quality in applications with abrasive plastics. The ante-chamber bush ensures optimum cooling in the gate point.

Meusburger customers can customise the cooled ante-chamber bush EC according to their requirements and have it delivered in no time at all. If the appropriate installation space is available in the mould, Meusburger’s ante-chamber bush can provide both temperature regulation close to the gate point and along the entire circumference as well as exact installation dimensions for the smartFILL hot runner nozzle series. This allows for maximum flexibility regarding the gate diameter, the length of the ante-chamber bushes as well as the connection to the temperature control channels in the mould. Uniform gate temperatures and easy cleaning ensure lasting high quality for both the gate and the component for the injection moulded part.

Advantages of the ante-chamber bush

The cooled ante-chamber bush features cooling close to the gate point along the entire circumference and optimal control of the gate temperature. Further advantages are the wear-protected and corrosion-resistant design and fast integration into the mould concept along with the customisable gate diameters. In addition, the lengths can be matched exactly to the mould design. Installation and removal are just as easy as cleaning the of ante-chamber bush.

Optimal gate temperature control made easy

The cooled ante-chamber bush from Meusburger provides optimal cooling in the gate point.

Przegląd prasy

Press contact

Should you require further information on this press release or have any questions or comments, please feel free to contact us by email.

Julia Jakob
Komunikacja / Relacje Prasowe

+43 5574 6706-1496

E-Mail
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
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja