Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
Nieszczelny korek zamykający? Dzięki wyjątkowemu wariantowi korka ze stożkiem uszczelniającym firmy Meusburger można temu zapobiec. Wyeliminowanie taśmy teflonowej i natychmiastowe uszczelnienie otworów zmniejsza nakład pracy przy jego montażu o 80%, w porównaniu ze znanymi produktami konwencjonalnymi.
Duża oszczędność czasu i dokładne dopasowanie
Uszczelnianie korków zamykających bywa bardzo pracochłonne. Można uniknąć skomplikowanego nakładania taśmy uszczelniającej (teflonowej) poprzez zastosowanie korków z tworzywa sztucznego firmy Meusburger. W ten sposób oszczędza się czas nie tylko na tym etapie, ale także podczas przeglądów, gdyż czyszczenie gwintów nie jest już konieczne. W porównaniu z korkami stożkowymi, wariant ze stożkiem uszczelniającym doskonale współpracuje z narzędziem. Podczas produkcji faza gwintu zostaje nieznacznie powiększona, co zapobiega nadmiernemu wystawaniu korka. Takie rozwiązanie jest nie tylko praktyczniejsze, ale również bardziej estetyczne. Korek zamykający z kołnierzem i podkładką uszczelniającą oznacza również zwiększony nakład pracy przy obróbce oraz konieczności zapewnienia większej przestrzeni montażowej. Można tego uniknąć stosując nasz korek z tworzywa sztucznego. Ponadto, korek może być łatwo wkręcany i wykręcany.
Dzięki zastosowaniu korków z tworzywa sztucznego firmy Meusburger zmniejsza się nakład pracy przy ich montażu o 80%.
Wariant przyjazny dla środowiska
Korki firmy Meusburger wykonane są w 95 % z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu, co pozwala na oszczędność cennych zasobów naturalnych. Idealnie nadają się do uszczelniania otworów dla mediów płynnych i gazowych. Korki mogą być stosowane w zakresie do 10 bar i 95°C. Nasz asortyment obejmuje szeroki zakres rozmiarów gwintów, w tym jeden z najbardziej popularnych wariantów M10x1.
Przetestuj naszą nową wersję zakładki "Moje konto"
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.