Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
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
Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

Informacje prasowe dotyczące naszej firmy

Są Państwo zainteresowani naszą firmą oraz naszymi produktami? Trafiliście Państwo pod właściwy adres.

Meusburger prezentuje nowości w zakresie wyposażenia warsztatowego

16.07.2019, Mould making Die making

Od połowy czerwca firma Meusburger rozszerzyła swoją ofertę w zakresie wyposażenia warsztatowego o liczne nowe i uzupełniające produkty w grupach: obróbka skrawaniem, akcesoria do elektrodrążenia i technika mocowania. Poza tym Meusburger oferuje również nowe produkty w grupie urządzeń pomiarowych, elementów transportowych i technologii obróbki powierzchni.

Rozwiertaki wysokiej wydajności 65 HRC

Nowe rozwiertaki wysokiej wydajności z węglika spiekanego (VHM) z wielowarstwową powłoką TiAlN zapewniają maksymalną wydajność i niezawodność procesu obróbki skrawaniem. Dzięki ich najlepszym parametrom można znacznie skrócić czas obróbki, co prowadzi do obniżenia kosztów procesu. Wysokowydajne rozwiertaki nadają się do obróbki stali miękkich i hartowanych do twardości 65 HRC. Szczególnie w przypadku otworów przelotowych kanały chłodzące w trzpieniu zapewniają efektywne chłodzenie podczas obróbki. Nowe rozwiertaki są dostępne dla otworów przelotowych H7 (WZR 102520) oraz w rozmiarach stałych (WZR 102522) stopniowanych w setnych milimetra od X,98 do X,02 w zakresie średnic od 3 do 12 mm.

Frezy wysokiej wydajności z profilem rozdrabniającym wióry i uskokiem rdzenia WZF 126688

Frez wysokiej wydajności do obróbki HPC z nierównomierną podziałką i ostrzem w części środkowej czoła charakteryzuje się przede wszystkim tzw. profilem rozdrabniającym wióry. Dzięki przerwie na ostrzu wióry powstające podczas obróbki są krótsze, co zapewnia lepsze ich odprowadzanie. Rezultatem jest znacząca poprawa niezawodności procesu dzięki zmniejszeniu ryzyka blokowania narzędzia przez wióry. Poza tym każdy frez powyżej średnicy 6 mm posiada uskok rdzenia. Dzięki niemu powstaje zoptymalizowany rowek wiórowy - w przedniej strefie skrawania frez posiada większy rowek wiórowy, który zwęża się w kierunku trzpienia frezu. Rozwiązanie takie z jednej strony zapewnia wydajniejsze odprowadzanie wiórów, a z drugiej strony większą stabilność rdzenia frezu. Nowy frez nadaje się do wszystkich gatunków stali, w tym stali nierdzewnych. Firma Meusburger oferuje WZF 126688 w zakresie średnic od 3 do 16 mm i długości cięcia 4xd bezpośrednio z magazynu.

Imadło precyzyjne HWS 510

To każdostronnie z wyjątkową dokładnością doszlifowane imadło precyzyjne nadaje się doskonale do wykonywania prac frezarskich, szlifierskich, kontrolnych oraz erodowania w poziomie, pionie oraz z boku. Dokładność kątowa i równoległość wynosi 0,003/100 mm. System dociskowy zapobiega podnoszeniu się przedmiotu obrabianego – dzięki czemu nie ma konieczności wbijania. Obsługa imadła za pomocą klucza imbusowego, szybka regulacja za pomocą trzpienia ustalającego. Imadło precyzyjne HWS 510 jest dostępne w szerokościach szczęk 60, 75, 100 i 125 mm.

Uchwyt szybkomocujący ze śrubą systemu ITS

Nowe uchwyty szybkomocujące typu HER 3012 do ITS-50 lub HER 3032 oraz ITS-50/ITS-100 umożliwiają szybkie i niezawodne mocowanie uchwytów elektrod za pomocą śruby. Nadają się one idealnie do obróbki elektrod.

Szersza oferta elektrod

Meusburger rozszerzył również asortyment oferowanych elektrod z różnymi systemami otworów wielokrotnych z miedzi i grafitu o około 100 nowych rozmiarów. Już od zaraz w uzupełnieniu oferujemy elementy grafitowe w gatunku Q70 (V 92221), Q60 (V 92224) oraz Q40 (V 92227) o grubościach 90, 100, 120 oraz 150 mm.

Meusburger prezentuje nowości w zakresie wyposażenia warsztatowego

Nowości Meusburgera w zakresie wyposażenia warsztatowego

Przegląd prasy

Press contact

Should you require further information on this press release or have any questions or comments, please feel free to contact us by email.

Lia Klimmer
Head of Department Communications

+43 5574 6706-1516

E-Mail
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
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja