Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
Meusburger expands its range in the area of gas springs
19.09.2017, Die making
Meusburger now offers additional gas springs with high initial forces and compact designs. With the corresponding selection guide you can find the appropriate gas spring for your application with just a few clicks. The CAD data is also available for download online.
The standard parts manufacturer Meusburger offers the 'E 6350 Gas spring – Force' with three different initial forces per stroke. The E 6350 is characterised by high initial forces and compact design. The gas springs are provided with coloured rings so that the initial force is easily identified. In addition, the active safety systems protect against overstroke (Over Stroke Active Safety), uncontrolled return (Uncontrolled Speed Active Safety), and overpressure (Over Pressure Active Safety). The 'Gas spring – Force' is available with a large selection of initial forces in small steps for every application. Furthermore the gas springs are designed and manufactured according to the PED directive (Pressure Equipment Directive) 97/23/EC with modern computer-assisted methods. Find the appropriate gas spring quickly and easily with the selection guide available in the Meusburger web shop and in the offline shop.
Przetestuj naszą nową wersję zakładki "Moje konto"
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.