Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
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
Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

Informacje prasowe dotyczące naszej firmy

Są Państwo zainteresowani naszą firmą oraz naszymi produktami? Trafiliście Państwo pod właściwy adres.

Maximum closing force with the powerMOVE

21.01.2022, Mould making

The powerMOVE lever operated lifting plate is an integral part of the hot half in our range of valve gate systems. Matched to the sizes in the plates range, various standardised powerMOVE units are available, which are customised according to the individual requirements. The arrangement of the nozzles can be freely configured.

The powerMOVE lifting plate from Meusburger is a cleanroom compatible and self-lubricating pin actuation system. The lever mechanism ensures ideal force and speed for the opening and closing of the pins during the injection moulding process. With no additional control system necessary, consistent high quality of injection moulded parts is ensured.

Functionality & properties

  • Maximum closing force and low speed when plunging the pins into the gate
  • Increasing speed when opening the valve pin
  • Minimal force loss compared to other actuation mechanisms
  • Lifting frame is mounted on roller bearings
  • Rolling friction means 20 times less friction than sliding friction
  • Stepless height adjustment of each individual valve pin
  • Shutdown of individual pins without opening the mould
  • Close spacing of pins possible
  • Smallest cavity distance and high number of cavities

How you benefit - at a glance

  • Ideal force / speed ratio for the pin movement
  • Self-lubricating and cleanroom compatible
  • Standardised design matches the Meusburger range of plates

Find out more in the Meusburger powerMOVE animation:
www.meusburger.com/hot-half


Maximum closing force with the powerMOVE

The powerMOVE lever operated lifting plate is an integral part of the Meusburger hot half and controls the synchronous opening and closing of the pins of the manifold nozzles.

Przegląd prasy

Press contact

Should you require further information on this press release or have any questions or comments, please feel free to contact us by email.

Julia Jakob
Komunikacja / Relacje Prasowe

+43 5574 6706-1496

E-Mail
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
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja