Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
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
Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

Informacje prasowe dotyczące naszej firmy

Są Państwo zainteresowani naszą firmą oraz naszymi produktami? Trafiliście Państwo pod właściwy adres.

New cutting punches and contour bases at Meusburger

22.03.2018, Die making

Meusburger has expanded their range adding three new cutting punches. Furthermore, Meusburger now offers additional contours, for maximum flexibility in the configuration of cutting punches.

E 55405 Cutting punch with tight-tolerance cylindrical head

The new E 55405 Cutting punch features a cylindrical head with tolerance +0/-0.02 mm. Because of this tight tolerance, the cutting punch is ready-to-use and adjustment time is reduced to a minimum. This means savings in time and cost during the installation.

E 5531 Cutting punch with bottle-neck, with ejector

The ejector guarantees reliable removal of the stamping waste and therefore ensures the highest process reliability in the stamping process. Thanks to its bottle-neck geometry, the new cutting punch is suitable for high stamping and retracting forces.

E 55402 Cutting punch with cylindrical head from 1.3344 PM (PM 23)

The powder metallurgical steel 1.3344 PM (PM 23) features highest adhesive and abrasive wear resistance through its homogeneous carbide structure. In addition, it is characterised by excellent compressive strength and toughness.

New contours for the existing cutting punches range

In addition to the offset contours round, oblong hole, and rectangle, Meusburger now also offers a freely configurable hexagon contour as well as a round contour with flattening on both sides. These can be selected quickly and easily using the cutting punches configurator in the digital catalogues. The configurable cutting punches are available within 3 working days.

 

Przegląd prasy

Press contact

Should you require further information on this press release or have any questions or comments, please feel free to contact us by email.

Susanne Zukowski
Komunikacja / Relacje Prasowe

+43 5574 6706-1736

E-Mail
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
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja