Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
NEW – Meusburger cutting punches with configurable bases
11.10.2016, Die making
Since October the standard parts manufacturer Meusburger offers cutting punches with freely configurable bases. The bases are specially manufactured to the customers' requirements with square, rectangular, and oblong cross sections. Short lead times are guaranteed by in-house production.
In the area of cutting elements Meusburger expands its range with cutting punches with freely configurable bases. As of now the cutting punches are available with bases in square, rectangular, and oblong cross sections with different head shapes to select from. In the online shop the desired cutting punch can be configured with just a few mouse clicks. After selecting the appropriate cutting punch the dimensions of the cutting geometry and the cutting edge length are entered. The CAD data is also available for download. To guarantee maximum precision in the stamping process great importance is attached to the tight tolerances during the production. Meusburger guarantees short lead times through the in-house production on an automated cylindrical grinding machine.
Przetestuj naszą nową wersję zakładki "Moje konto"
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.