Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
Dzięki najnowszemu konfiguratorowi do form gorącokanałowych wystarczy kilka kliknięć, aby zaprojektować budowę kompletnej formy wraz z rozdzielaczem GK. Konfigurator ten przekonuje dzięki swojej najwyższej elastyczności, płynnemu przetwarzaniu danych 3D i natychmiastowemu wyświetlaniu ceny. Ta nowość na rynku światowym jest wynikiem bardzo dobrej współpracy pomiędzy Meusburger i PSG.
Nowy konfigurator Meusburger dedykowany do form gorącokanałowych umożliwia indywidualny dobór rozdzielacza GK, elastyczne pozycjonowanie dysz oraz całego rozdzielacza w płycie rozdzielacza. Grubość płyty rozdzielacza FH 63 i długość dyszy obliczane są automatycznie na podstawie parametrów wpisywanych do konfiguratora. Przy wyborze wielkości formy dynamiczny wyświetlacz pokazuje optymalną proporcję pomiędzy rozdzielaczem a płytą rozdzielacza. W razie wątpliwości wybrać można następny większy lub mniejszy rozmiar płyty. Po skonfigurowaniu elementów do chłodzenia wybiera się materiał wykonania płyty rozdzielacza oraz wszystkich innych płyt koniecznych do zestawienia formy.
Dane 3D i kalkulacja ceny
Podczas konfiguracji formy, rozdzielacz aktualizuje się na bieżąco Dzięki temu możliwe jest śledzenie i edytowanie indywidualnych modyfikacji bezpośrednio na ekranie. Po zakończeniu procesu konfiguracji, narzędzie generuje dane 3D, które klient może pobrać. Kolejną zaletą jest natychmiastowa kalkulacja ceny. Dzięki temu konstruktor podczas projektowania formy może skoncentrować się na innych elementach, oszczędzając cenny czas.
Krótki czas dostawy kompletnego pakietu
Poza samą formą gorącokanałową w Meusburger możesz zamówić od razu wszystkie elementy do budowy formy i odpowiednie akcesoria. Dzięki temu klient może złożyć jedno zamówienie u jednego dostawcy. Dobrane indywidualnie komponenty do formy gorącokanałowej dostarczane są w najkrótszym czasie i są wykonane w najwyższej jakości. Standardowo rozdzielacz jest dostarczany do klienta w stanie zmontowanym, gotowym do użycia, a plyty do formy w stanie niezmontowanym. Dzięki temu nie ma konieczności rozkładania formy przed rozpoczęciem następnych kroków produkcyjnych, a elementy są gotowe do dalszej obróbki znacznie szybciej.
Standaryzacja budowy form gorącokanałowych
„Przejęcie firmy PSG w roku 2016 stanowiło następny ważny krok w kierunku standaryzacji budowy form gorącokanałowych. Bardzo dobra współpraca w ramach grupy Meusburger pozwala nam uzupełnić i rozszerzyć naszą działalność projektową", tak wdrożenie nowej grupy produktów komentuje Prezes Zarządu - Guntram Meusburger.
Przetestuj naszą nową wersję zakładki "Moje konto"
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.