Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.

Centrala, Wolfurt
+43 5574 6706-0

Serwis & Wsparcie techniczne

Technologia gorących kanałów
+49 6204 6069-0

Technologia sterowania temperaturą
+49 6293 9203-0

Osoba do kontaktu z Państwem

Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

Sposób na dodatkowe doprowadzenie ogrzewania do narzędzia

Potrzebujesz szybkiego rozwiązania do precyzyjnego nagrzewania narzędzia? Przy użyciu naszego wkładu grzewczego E 6800 nie stanowi to problemu. Idealnie dopasowana moc grzewcza i precyzyjnie szlifowana średnica, stwarzają najlepsze warunki dla jego długoletniej eksploatacji.

Elementy do zabudowy

Wkład grzewczy E 6800

Szybkie, punktowe ogrzewanie, idealne dla Państwa potrzeb

Nasze wkłady grzewcze ze stali nierdzewnej zapewniają najlepsze warunki dla optymalnego i ukierunkowanego dopływu ciepła do formy, wysoką odporność na korozję oraz odpowiednią rozszerzalność cieplną. Precyzyjnie szlifowana powierzchnia zewnętrzna umożliwia montaż w otworze o odpowiedniej średnicy, w zależności od mocy grzewczej wkładu. Ponadto umożliwia optymalne odprowadzanie ciepła do narzędzia, co ma pozytywny wpływ na jego żywotność i wydajność.

Zakres zastosowania

  • Zwiększanie wytrzymałości linii zgrzewu
  • Ogrzewanie form w przetwórstwie tworzyw termoutwardzalnych i elastomerów
  • Ogrzewanie narzędzi ze sterowaniem wariotermicznym
  • Inne obszary zastosowań, w których wymagana jest duża moc grzewcza

Przejdź do produktu

Montaż

Wkłady o mocy grzewczej do 20 W/cm² wymagają otworu o tolerancji H7.

Wkłady o wyższej mocy grzewczej, wymagają dopasowania na wcisk, aby zapewnić dobre odprowadzanie ciepła z wkładu, a tym samym jego długą żywotność.

Otwór najlepiej wykonać za pomocą rozwiertaka.

Jeśli zainstalowanych jest kilka wkładów grzewczych, minimalna odległość między nimi musi być równa jednej średnicy wkładu grzewczego. Do montażu zalecamy stosowanie stałych środków smarnych, przystosowanych do wysokich temperatur (VAP1000).

Uwaga!
W pobliżu obszaru działania wkładu nie wolno stosować łatwo przewodzących past lub aerozoli.

Demontaż

Dla ułatwienia demontażu zaleca się wykonanie otworu o średnicy mniejszej o 0,2 do 0,3 mm od średnicy wkładu.

Aby uniknąć uszkodzenia wkładu grzewczego podczas jego demontażu, należy użyć do jego wybicia, rurki o przekroju przybliżonym do średnicy otworu. W ten sposób siła uderzenia skoncentrowana jest na wzmocnionym obszarze wkładu grzewczego.

Jeśli do demontażu wkładu nie ma możliwości wykonania otworu przelotowego, dobrą alternatywą jest montaż 2 płyt, każda z połową przekroju otworu.

Położenie czujnika temperatury

W celu optymalnej kontroli procesu i zapewnienia osiągnięcia wymaganej temperatury, czujnik temperatury powinien znajdować się w pobliżu ogrzewanego obiektu. Dodatkowo, aby chronić wkład grzewczy przed przegrzaniem, czujnik najlepiej zamontować w odległości 10 mm od wkładu.

Realizacja tych dwóch warunków często wymaga zastosowania kompromisu, który polega na uśrednianiu odległości i niewykorzystaniu pełnej mocy grzewczej wkładu. Ten sposób postępowania wpływa również na wydłużenie jego żywotności.

Kalkulacja

Informacje na temat sposobu obliczania parametrów właściwego wkładu grzewczego i liczby wkładów, jak również przykład obliczeń i wiele innych przydatnych informacji można znaleźć w naszej karcie informacyjnej.

Przykład obliczeń



Obsługa wkładu grzewczego

Idealnym rozwiązaniem do monitorowania i sterowania wkładami grzewczymi jest nasze urządzenie profiTEMP+, które dzięki najnowocześniejszym komponentom sprzętowym i programowym, zapewnia maksymalne bezpieczeństwo procesu i niezawodną kontrolę temperatury.

Schemat połączeń

Zastosowanie obwodu rozruchowego na początku procesu umożliwia stopniowe odprowadzenie wilgoci z wkładu grzewczego i wyklucza ewentualne awarie spowodowane zwarciem.

ProfiTEMP+

Logowanie

Czy są już Państwo naszym klientem?

Jeśli mają Państwo dostęp do danych portalu Meusburgera, prosimy o zalogowanie się tutaj:

Nie pamiętasz hasła?

Nowo hasło wygenerowane i wysłane na Państwa adres e-mail. Życzymy Państwu udanego dnia!

Proszę podać adres E-Mail.
Wyślemy Państwu nowe hasło.

Proszę wybrać swój kraj

Lokalizacje

Przetestuj naszą nową wersję zakładki "Moje konto"

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja