Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
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
Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

CHŁODZENIE

Oprócz innowacyjnych rozwiązań w zakresie chłodzenia form ciśnieniowych oferujemy również elementy ze stali oraz stali szlachetnej, spełniające najwyższe wymagania jakościowe.

Elementy do zabudowy

Końcówka zamykająca

KOŃCÓWKA ZAMYKAJĄCA
E 20749

  • Zachowanie szczelności nawet przy dużych różnicach temperatur
  • Wykonane ze stali nierdzewnej, z gwintem radełkowanym i stożkowym

Sklep internetowy

KOŃCÓWKA ZAMYKAJĄCA
E 20767

  • Dla niezawodnej szczelności w narzędziach do odlewania ciśnieniowego
  • Ze stali, z kołnierzem i podkładką miedzianą

Sklep internetowy

CHŁODZENIE RDZENIA

PRZEGRODA PROSTA E 21019

  • Do prostego przekierowania obiegów regulacji temperatury
  • Wykonane ze stali nierdzewnej, z gwintem radełkowanym i stożkowym

Sklep internetowy

DYSZA CHŁODZĄCA E 21196

  • Bardzo mała powierzchnia montażowa umożliwia minimalny odstęp między dyszami chłodzącymi
  • Ze stali nierdzewnej bez zwężenia przekroju poprzecznego

Sklep internetowy

BEZPIECZNE ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU REGULACJI TEMPERATURY

Powyżej temperatury wody 55°C istnieje ryzyko poparzenia. Większe bezpieczeństwo w miejscu pracy, dzięki automatycznym złączom samoblokującym oraz pasującym wężom IsoTemp® do wysokich temperatur.

AUTOMATYCZNE ZŁĄCZE SAMOBLOKUJĄCE

AUTOMATYCZNE ZŁĄCZE SAMOBLOKUJĄCE

  • Automatyczne blokowanie przy podłączeniu
  • Łatwe i intuicyjne odłączenie, przystosowane do obsługi jedną ręką
  • Idealne do zastosowania w wysokich temperaturach do 200°C

Sklep internetowy

IsoTemp® WĄŻ DO WYSOKICH TEMPERATUR - do 200°C

  • Izolacja oraz ochrona przed oparzeniami dzięki bezpośrednio nałożonej powłoce silikonowej
  • Nie ma ryzyka skaleczenia na wystających drutach, dzięki metalowej powłoce odpornej na otarcia i uszkodzenie
  • Najwyższa żywotność i maksymalna elastyczność

Dostępny również: E 21872 Wąż do wysokich temperatur bez powłoki silikonowej

Sklep internetowy

IsoTemp® WĄŻ DO WYSOKICH TEMPERATUR - do 200°C

PROPONOWANE ZESTAWIENIE
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
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja