Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
Polecane produkty: Zespół suwaka TT do minimalnych przestrzeni zabudowy
Udostępnione dnia: 23.08.2018
Dzięki kompaktowej konstrukcji zespół suwaka TT może być zamontowany w bardzo małych przestrzeniach zabudowy. Powierzchnia suwaka wynosi 12 x 10 mm oraz 15 x 12 mm. Dzięki powierzchni styku prowadzenia z suwakiem i klinem zamykającym możliwe jest optymalne przenoszenie obciążeń.
E 3310 Zespół suwaka TT
Minimalna przestrzeń zabudowy dzięki kompaktowemu wykonaniu
Optymalne przenoszenie obciążeń dzięki powierzchni styku prowadzenia z suwakiem i klinem zamykającym
Duża odporność na ścieranie dzięki hartowanym częściom pokrytym powłoką DLC
Przetestuj naszą nową wersję zakładki "Moje konto"
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.