Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
W drugiej części naszej serii „Wszystko na temat sprężyn gazowych” mogą Państwo zapoznać się z różnymi typami sprężyn. Różnią się one konstrukcją, a co za tym idzie, również wielkością i siłą początkową. Ponadto, zabezpieczenia sprężyn gazowych są zaprojektowane w zależności od ich typu.
Urządzenia zabezpieczające służą Państwa ochronie i gwarantują bezpieczeństwo osobie obsługującej maszynę.
Aktywne zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnego skoku sprężyny (Over Stroke Active Safety)
Aktywne ograniczenie skoku służy do automatycznego, całkowitego i kontrolowanego rozładowania ciśnienia wewnątrz sprężyny, kiedy rzeczywisty skok roboczy przekroczy wartość nominalną. Minimalizuje to ryzyko wyrzucenia nieruchomych części pod wpływem ciśnienia. Odprowadzenie ciśnienia odbywa się poprzez rowki wylotowe na korpusie lub zintegrowany zawór bezpieczeństwa na dnie sprężyny.
Wideo
Znacznik przeciążenia (Over Stroke Marker)
Sygnalizuje, że zabezpieczenie przed przeciążeniem systemu OSAS zostało aktywowane.
Pozwala bezpośrednio wyeliminować przyczynę przeciążenia narzędzia.
Nie ogranicza swobodnego położenia sprężyny gazowej.
Aktywne zabezpieczenie przed niekontrolowanym skokiem powrotnym (Uncontrolled Speed Active Safety)
Aktywne zabezpieczenie w przypadku niekontrolowanego skoku powrotnego w celu kontrolowanego i całkowitego rozładowania ciśnienia wewnętrznego. Minimalizuje to ryzyko wyrzucenia nieruchomych części pod wpływem ciśnienia. Odpływ ciśnieniowy odbywa się za pomocą rowków wylotowych umieszczonych na korpusie lub tłoczysku.
Wideo
Aktywne zabezpieczenie przed przekroczeniem ciśnienia (Over Pressure Active Safety)
Aktywne, całkowite i kontrolowane rozładowanie sprężyny gazowej w przypadku przekroczenia maksymalnego dozwolonego ciśnienia. Minimalizuje to ryzyko wyrzucenia nieruchomych części pod wpływem ciśnienia. Ciśnienie jest uwalniane za pomocą korków zabezpieczających lub za pomocą zintegrowanego zaworu bezpieczeństwa na dnie sprężyny.
Przetestuj naszą nową wersję zakładki "Moje konto"
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.