Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.

Osoba do kontaktu z Państwem

Centrala, Wolfurt
+43 5574 6706-0

Serwis & Wsparcie techniczne

Technologia gorących kanałów
+49 6204 6069-0

Technologia sterowania temperaturą
+49 6293 9203-0

Państwa wiadomość

Tak, zgadzam się z polityką prywatności i ogólnymi warunkami handlowymi.

Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} szt.   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie szt. szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

Wszystko na temat sprężyn gazowych – Część 1

Udostępnione dnia: 17.11.2020

Informacje ogólne

Wybór odpowiedniej sprężyny gazowej, przy obecnym asortymencie dostępnym na rynku, nie jest łatwy. Pojawiają się pytania takie jak: "Jakiej siły potrzebuję?", "Czy to odpowiedni rozmiar?", "Na co muszę zwrócić uwagę podczas instalacji lub konserwacji?" i wiele innych. Nasz czteroczęściowy cykl poświęcony temu tematowi ma na celu wesprzeć Państwa i ułatwić w przyszłości wybór odpowiedniej sprężyny.

W pierwszej części naszej serii „Wszystko na temat sprężyn gazowych” znaleźć można informacje odnośnie obszarów zastosowania oraz różnic miedzy powszechnie stosowanymi sprężynami gazowymi.

Konstrukcja i sposób działania

W sprężynach gazowych wykorzystuje się siłę sprężonego gazu (azotu), którym są one wypełnione. Azot jest bezbarwnym, pozbawionym zapachu i smaku gazem, który jest niepalny i dlatego całkowicie nieszkodliwy. Zasadniczo, sprężyna gazowa składa się z następujących trzech elementów (konstrukcja różni się w zależności od typu):

1 – Tłoczysko (jakość powierzchni - superfinishing)

2 - Tuleja z elementami uszczelniającymi i prowadzącymi

3 - Korpus

Wszystkie sprężyny gazowe z serii Meusburger zgodne są z "Dyrektywą dot. urządzeń ciśnieniowych" PED2014/68/UE, która weszła w życie w 2016 roku. Opisuje ona i reguluje wymagania dotyczące urządzeń ciśnieniowych na terenie państw Unii Europejskiej.

Informacje techniczne

Porównanie sprężyn gazowych oraz sprężyn naciskowych systemowych

Sprężyna gazowa, przy jednakowej sile działania, wymaga mniej przestrzeni zabudowy.

Cała siła początkowa dostępna jest już na początku skoku sprężyny - napięcie wstępne nie jest konieczne.

Informacja:

Siła początkowa dla sprężyn gazowych jest zazwyczaj podawana w daN (dekanewton) . Jednostka ta odpowiada w przybliżeniu sile ciężaru działającej na masę 1 kg.
Przykład: Siła początkowa 4 daN jest w przybliżeniu równa 4 kg.

W bezpośrednim porównaniu, przy tym samym skoku i sile, można również zredukować wysokość montażu.

Także sprężyny gazowe mają swoje granice

Oprócz wyżej wymienionych zalet, istnieją również ograniczenia w stosowaniu sprężyn gazowych. Sprężyny gazowe mogą być wykorzystane tylko do pewnej określonej liczby cykli. Tradycyjne sprężyny naciskowe są często niezastąpione, szczególnie w przypadku wysokowydajnego wykrawania z bardzo dużymi skokami. Ponadto, sprężyny gazowe są również droższe niż systemowe sprężyny naciskowe, ze względu na ich skomplikowaną konstrukcję.

Sklep internetowy

Przegląd nowości

Logowanie

Czy są już Państwo naszym klientem?

Jeśli mają Państwo dostęp do danych portalu Meusburgera, prosimy o zalogowanie się tutaj:

Nie pamiętasz hasła?

Nowo hasło wygenerowane i wysłane na Państwa adres e-mail. Życzymy Państwu udanego dnia!

Proszę podać adres E-Mail.
Wyślemy Państwu nowe hasło.

Sklep

Proszę wybrać swój kraj

Lokalizacje