Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
Siłownik hydrauliczny z możliwością podłączenia sensora
Udostępnione dnia: 14.11.2019
Siłownik E 7021 stanowi rozszerzenie naszego dotychczasowego asortymentu. W ten sposób wśród siłowników z możliwością podłączenia sensora jest dostępny wariant z przyłączem O-ring. Dzięki temu, olej nie musi być dostarczany dodatkowymi wężami, lecz bezpośrednio przez płytę.
Sprawdzony siłownik hydrauliczny wykonany z aluminium, z regulowaną pozycją czujnika bezpośrednio na cylindrze, jest teraz dostępny również z przyłączem typu O-ring.
Czujniki pola magnetycznego można wygodnie zamontować w rowku teowym, co ułatwia ich pozycjonowanie i ustawienie.
Pozycjonowanie
Tu znajdą Państwo instrukcję dotyczącą prostego ustawiania czujników pola magnetycznego.
Dowiedźcie się Państwo więcej na temat naszego asortymentu siłowników hydraulicznych
Wszystkie siłowniki hydrauliczne dostępne są bezpośrednio z magazynu dzięki temu mogą być dostarczone w możliwie najkrótszym czasie. Ponadto, przy pomocy kliku kliknięć myszką otrzymają Państwo pasujące dane CAD.
Przetestuj naszą nową wersję zakładki "Moje konto"
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.