Istniejący asortyment opraw dwukolumnowych został rozszerzony o osiem nowych rozmiarów od 396 796 do 496 996 mm, specjalnie dla technologii modułowej.
- Rozmiary opraw zostały optymalnie dopasowane do typowych wymiarów stołów montażowych tłoczników i wykrojników
- Możliwość wygodnego zestawienia oprawy w pomocnym programie konfiguratorze
- Dostępne są płyty o grubościach 56 i 66 mm z materiału 1.1730 oraz 3.4365
Kompletne moduły za pomocą kilku kliknięć
Zbudowanie modułu wiąże się często z bardzo czasochłonnym ręcznym zestawianiem poszczególnych płyt. W końcowym etapie należy wybrać pasującą oprawę bazową. Pomocą służy tutaj nowy modułowy asystent konstrukcyjny firmy Meusburger. Moduły narzędziowe można łatwo i szybko skonfigurować w zaledwie 4 krokach. Za pomocą kilku kliknięć można wybrać wielokrotność płyt. Poszczególne długości modułów zapewniają maksymalną elastyczność całkowitej długości narzędzia modułowego. Po wybraniu poszczególnych modułów zostanie automatycznie zaproponowana pasująca oprawa dwukolumnowa-SH. Wreszcie, dzięki bezpośredniemu interfejsowi, dane 3D mogą być eksportowane do wszystkich popularnych systemów CAD.
Konfigurowalne długości
Oferujemy dowolnie konfigurowalne długości słupów prowadzących dla technologi modułowej: E 5076 i E 5078. Takie rozwiązanie jest często wymagane przy ograniczonej przestrzeni montażowej lub gdy zawieszenie jest realizowane przez słupy prowadzące.
- Tolerancje dla długości specjalnych: l4 +0/-0,02 mm, l2 +0/-0,2 mm
- Maksymalna swoboda projektowania modułów narzędziowych
- Szybka i łatwa konfiguracja bezpośrednio w naszym katalogu online
Asystent do techniki modułowej
Dalsze informacje
Przegląd nowości