Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
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
Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

DOSTOSOWANE do temperatury wody do 180°C

Udostępnione dnia: 24.08.2018

Wysokie temperatury narzędzia stanowią wyzwanie dla producentów form. Pomożemy Państwu znaleźć właściwe rozwiązania. Na przykład dostępne są już O-ringi do zastosowania w temperaturach wody do 180°C. Zastawialiśmy się także nad złączami - oferujemy króćce wkręcane i kątowe ze stali szlachetnej, mogą Państwo również zastosować sprawdzone złącza samoblokujące.

E 21311 Uszczelka typu O-Ring do wysokich temperatur

Specjalnie do zastosowań z wodą polecamy nowe O-Ringi, najwyższe bezpieczeństwo i niezawodność w temperaturach pracy do 180°C.

E 21311

E 2187 IsoTemp® Wąż do wysokich temperatur

IsoTemp® Wąż do wysokich temperatur łączy sprawdzoną technologię z nowatorskim pokryciem silikonowym

  • Izolacja oraz ochrona przed oparzeniami dzięki bezpośrednio nałożonej powłoce silikonowej
  • Metalowa powłoka odporna na ścieranie i zniszczenie dzięki czemu brak ryzyka uszkodzenia
  • Najwyższa żywotność i maksymalna elastyczność

Sklep internetowy

Króciec wkręcany i kątowy ze stali szlachetnej

Nowością w asortymencie są proste króćce wkręcane oraz 90° króćce kątowe do zastosowań związanych z regulacją temperatury - idealnie nadają się do bezpośredniego połączenia węży IsoTemp® z narzędziem.

E 71009

E 71109

Złącze samoblokujące dla przyłączy systemu chłodzącego

  • Prosta i bezpieczna obsługa dzięki automatycznej blokadzie przy podłączeniu
  • Zapobiega przypadkowemu odłączeniu więc jest również idealne do zastosowań w wysokich temperaturach
  • Duże możliwości wyboru dzięki szerokiemu asortymentowi przyłączy wężowych i gwintowych

E 22006

Więcej

Przegląd nowości
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
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja