Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
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
Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

A must-have in modern die and mould making: DLC coated components

Udostępnione dnia: 10.07.2022

Struktura i właściwości powłoki DLC

Powłoka składa się zasadniczo z pierwiastka chemicznego - węgla. Składa się z warstwy wiążącej oraz warstwy węgla.

  • Grubość warstwy DLC:≈ 2 μm
  • Twardość:≈ 3000 HV
  • Kolor: szaro-czarny
  • Współczynnik tarcia o stal: 0,1 - 0,15

Struktura powłoki DLC

Porównanie współczynników tarcia

 

Obszary zastosowania części standardowych powlekanych DLC, firmy Meusburger

Prowadzenie i centrowanie

Elementy prowadzenia, a w szczególności centrujące, ulegają wysokiemu zużyciu wskutek tarcia podczas otwierania i zamykania narzędzia. Powłoka DLC oferuje najlepsze właściwości ślizgowe, minimalizując tym samym zużycie adhezyjne. Przedłuża to ostatecznie okresy między kolejnymi smarowaniami i wydłuża żywotność narzędzia.

Elementy prowadzenia

Elementy centrowania

Suwaki

Smarowanie w pobliżu gniazd formujących często prowadzi do pozostałości smaru na częściach z tworzywa sztucznego. Dzięki najlepszym właściwościom pracy na sucho powierzchni ślizgowych pokrytych powłoką DLC, można całkowicie zrezygnować ze smarowania w tych obszarach.

Elementy suwakowe

Wypychacze

Celowe smarowanie wyrzutników jest często uciążliwe ze względu na ograniczoną dostępność. Może to doprowadzić do niedoborów smarowania i ostatecznie do korozji ciernej wypychacza. Aby tego uniknąć, stosuje się wypychacze z powłoką DLC, idealnie dopasowane ze względu na ich doskonałe właściwości w zakresie pracy na sucho i wysoką odporność na korozję. Ponadto spełniają warunki zastosowania w pomieszczeniach czystych.

Wypychacze

Elementy do rozformowania

Aby sprostać wysokim obciążeniom mechanicznym elementów ruchomych zabieraków zapadkowych, zostały one pokryte powłoką DLC. Wydłuża to zdecydowanie żywotność narzędzia. W przypadku dwutaktów rozwierających, dzięki zastosowaniu elementów ślizgowych pokrytych powłoką DLC, okresy międzyobsługowe dla smarowania mogą zostać wydłużone z 100.000 do 300.000 skoków. 

Elementy do rozformowania

Nasza konkluzja:

Mimo, że standardowe części pokryte powłoką DLC są nieco droższe w zakupie, inwestycja zwraca się w bardzo krótkim czasie ze względu na wyższą wydajność.

Przegląd nowości
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
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja