Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
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
Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

Frezowanie elektrod miedzianych i materiałów aluminiowych bez przywierania

Metale nieżelazne są powszechnie stosowane w produkcji narzędzi i form. Najczęściej przetwarzane są stopy aluminium i miedzi. Charakter tych materiałów sprawia, że wiele frezów może być przyczyną wadliwej obróbki czy przywierania. Podpowiemy Państwu, na co zwrócić uwagę i jakie narzędzia skrawające najlepiej nadają się do tego typu obróbki.

Elektrody miedziane

Ze względu na wysoką wrażliwość cieplną materiałów miedzianych, niewłaściwe użycie narzędzi skrawających może prowadzić do odkształceń i narostów na krawędzi tnącej. Aby tego uniknąć, konieczne jest zastosowanie frezów o specjalnie dostosowanej geometrii. Ostre krawędzie skrawające dodatkowo zapewniają kontrolowane tworzenie się wiórów, a tym samym optymalne wyniki pracy.

Wymagania stawiane obróbce skrawaniem:

  • Frezowanie skomplikowanych i filigranowych konturów
  • Małe promienie i głębokie żłobienia
  • Precyzja i jakość powierzchni na najwyższym poziomie

Miedź do elektrodrążenia

Miedź - Wymagania specjalne dotyczące narzędzi skrawających

Aby uzyskać doskonałe wyniki podczas obróbki materiałów miedzianych, niezbędne są precyzyjne narzędzia skrawające. Średnica, promień, trzon i współosiowość muszą być szlifowane z dokładnością do µ.

  • More
    Polerowane krawędzie tnące i komory na wióry Close
  • More
    Wyjątkowo ostre krawędzie tnące minimalizujące powstawanie zadziorów Close
  • More
    Materiał specjalnie przystosowany do obróbki miedzi Close
  • More
    Brak napisów na trzonku zapewnia doskonałą współosiowość Close
Nasze zalecenia
Nasza praktyczna wskazówka dotycząca obliczania wartości cięcia

Dzięki naszemu kalkulatorowi w krótkim czasie uzyskacie Państwo właściwe parametry skrawania. Ponadto udostępniamy cenne informacje i wskazówki, które pozwolą na optymalne zastosowanie narzędzia.

Kalkulator parametrów skrawania

Materiały aluminiowe

W zależności od potrzeb stosowane są różne stopy aluminium. Aby uzyskać optymalne wyniki podczas obróbki miękkich stopów aluminium, należy wziąć pod uwagę kilka kwestii.

Wymagania stawiane obróbce skrawaniem:

  • Stopy aluminium różnią się pod względem możliwości obróbki
  • Miękkie stopy aluminium mają tendencję do sklejania się i tworzenia narostów na krawędzi tnącej
  • Zapewnienie odpowiedniego chłodzenia podczas obróbki

Materiały aluminiowe - Wymagania specjalne dotyczące narzędzi skrawających

  • More
    Nanopolerowane krawędzie skrawające zwiększają trwałość narzędzia przy najwyższych wartościach posuwu. Close
  • More
    Nierówny profil rozdrabniający wióry zmniejsza wibracje. Close
  • More
    Specjalne symetryczne szlifowanie powierzchni czołowych umożliwia uzyskanie najwyższych prędkości posuwu przy zachowaniu najwyższej niezawodności procesu podczas obróbki spiralnej, pogłębiania i wiercenia. Close
  • More
    Optymalny transport wiórów dzięki dużym, precyzyjnie szlifowanym przestrzeniom wiórowym przy frezowaniu HPC, żłobieniu, obróbce zgrubnej i wykańczającej. Close
Nasze zalecenia

Materiały aluminiowe w asortymencie firmy Meusburger

Stop aluminium 3.3547
  • Niehartowany, homogenizowany, odprężony stop aluminium o bardzo dobrych właściwościach obróbki skrawaniem i spawania.
  • Bardzo wysoka stabilność wymiarowa i dobra odporność na anodowanie, chromowanie twarde i niklowanie bezprądowe
  • Doskonała odporność na korozję

Oznaczenie wg DIN: AlMg4,5Mn / EN AW - 5083

Dalsze informacje

Stop aluminium i cynku 3.4365
  • Utwardzony, wysokowytrzymały stop aluminium i cynku o dobrych właściwościach do trawienia strukturalnego.
  • Dobra obrabialność, podatność na erozję i polerowalność

Oznaczenie wg DIN: AlZnMgCu 1.5 / EN AW - 7075

Dalsze informacje

Dalsze wskazówki i produkty, które mogą Państwa zainteresować
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
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja