Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
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
Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

Innowacyjny przyrząd do gięcia blachy w celu zapewnienia optymalnych rezultatów pracy

Wyłącznie w ofercie firmy Meusburger dostępny jest element gnący E 5690, który dzięki tarciu tocznemu redukuje konieczność dokonywania przeróbek do minimum. Ponadto, możliwy jest nieograniczony skok, dzięki swobodnie zamontowanemu wałkowi.

Podczas procesu gięcia, z powodu tarcia ślizgowego pomiędzy stemplem a taśmą blachy, często nie udaje się uzyskać wystarczająco dobrej jakości powierzchni. W związku z tym konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych etapów obróbki, a co za tym idzie, czas realizacji i koszty są wysokie.

Przy zastosowaniu elementu gnącego E 5690 występuje tarcie toczne między elementem a taśmą blachy, dzięki czemu uzyskuje się znacznie lepsze wykończenie powierzchni w obszarze gięcia. Nawet miękkie, powlekane i malowane materiały mogą być w ten sposób doskonale formowane. Kolejną zaletą jest swobodnie zamontowany wałek rolki, który umożliwia nieograniczony skok.

Element gnący dostępny jest od ręki, z magazynu, w średnicach 3-10 mm i długościach 25-100 mm. Długość można łatwo skrócić do wymaganego wymiaru za pomocą elektrodrążarki drutowej. Element gnący można zestawiać z wkładką E 5692.

Przejdź do produktu

Element gnący E 5690 w praktyce

Dzięki zastosowaniu elementu gnącego nie była konieczna ponowna obróbka (polerowanie).

Z lewej: Produkt gięty za pomocą TRIBMATE® EASY ROLLA™
Z prawej: Produkt gięty w konwencjonalny sposób

Z lewej: Produkt gięty za pomocą TRIBMATE® EASY ROLLA™
Z prawej: Produkt gięty w konwencjonalny sposób

Element gnący E 5690

  • Najwyższa jakość powierzchni w obszarze gięcia, wpływająca na tarcie toczne, redukuje kolejne etapy obróbki i umożliwia wyższe prędkości przesuwu
  • Bardzo dobra formowalność miękkich, powlekanych oraz malowanych materiałów
  • Umożliwia naprawę zużytych stempli gnących

Przejdź do produktu

Wkładka do elementu gnącego E 5692

  • Instalacja hartowanej wkładki gnącej umożliwia stosowanie niedrogich materiałów nośnych
  • Doskonale nadaje się do testowania nowych powłok, wystarczy że pokryta jest tylko wkładka gnąca
  • Niedroga naprawa matrycy, polegająca na wymianie samej wkładki

Przejdź do produktu

Montaż

PUNKT ZEROWY CAD

CAD: Punkt zerowy CAD
EP: Punkt narożny

POZYCJONOWANIE ELEMENTU GNĄCEGO

Ustawić punkt zerowy CAD elementu gnącego, w punkcie narożnym stempla lub matrycy.

WYCIĘCIE KONTURU NA ELEKTRODRĄŻARCE

Wyciąć kontur w stemplu na elektrodrążarce drutowej (tolerancja G7).

DOPASOWANIE DŁUGOŚCI ELEMENTU GNĄCEGO

Skrócić element gnący na elektrodrążarce do wymaganej długości (osobno wkładkę i rolkę).

Montaż zabezpieczenia mocującego rolkę

WKLEJANIE ELEMENTU GNĄCEGO

Wkleić element gnący używając środka VBA 2M43.

Upewnić się, że zabezpieczenie mocujące rolkę jest całkowicie otoczone przez stempel, w przeciwnym razie może zostać uszkodzone lub zgubione.


FAQ

Jaką zastosować wielkość?

Wybierz rozmiar, który jest najbliższy promieniowi ramienia oryginalnego narzędzia. Następnie wybierz długość elementu gnącego lub wkładki i przytnij na odpowiednią długość. Upewnij się, że zabezpieczenie mocujące rolkę jest zachowane.

Czy rolkę należy smarować?

Smarowanie jest opcjonalne. Doświadczenie pokazuje, że po przekształceniu tarcia ślizgowego w tarcie toczne, zastosowanie smarowania dodatkowo jeszcze wpływa na zmniejszenie tarcia. Należy to jednak ocenić w kontekście nakładu czasu pracy związanego z wprowadzeniem smarowania oraz względów środowiskowych.

Jak naprawić uszkodzone narzędzie za pomocą wkładek?

Najczęstsze uszkodzenia narzędzia powstają w obszarze gięcia. Ponieważ jest to część narzędzia, która może być zastąpiona przez element gnący lub wkładkę, nie ma znaczenia, czy w momencie montażu jest ona nowa czy zużyta.

Dalsze wskazówki i produkty, które mogą Państwa zainteresować
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
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja