Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
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
Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

Stemple tnące odsadzone

Dzięki odsadzonym stemplom wykrawającym firmy Meusburger istnieje wiele możliwości indywidualnej konfiguracji konturów stempli, w zależności od potrzeb klienta. Dodatkowo wybrać można rodzaj materiału, powłoki oraz kształt głowy.

Pięć różnych rodzajów konturów

Do wyboru jest pięć różnych konturów: okrągły odsadzony, szczelinowy, prostokątny, sześciokątny i półokrągły płaski. Opcjonalnie można również wybrać zabezpieczenie przed obrotemgłowy, oraz kąt 0° lub 90° w stosunku do konturu.

Różne rodzaje materiałów i kształtów głów

Aby sprostać różnym wymaganiom przy doborze materiału na stemple tnące, oferujemy stemple odsadzone z materiału 1.3343 (HSS) oraz 1.3344 (PM23). Stemple tnące dostępne są opcjonalnie z głową w kształcie cylindrycznym, stożkowym oraz teleskopowym. Czynnikami decydującymi o doborze właściwego kształtu głowy są m.in. dostępna przestrzeń montażowa oraz wartości sił cofania podczas procesu wykrawania.Dodatkowo mają Państwo do dyspozycji szybkowymienne stemple tnące.

Wybór produktów

Długości specjalne, zgodne z wymaganiami klienta

Oprócz długości standardowych oferujemy również długości specjalne, zgodnie z wymaganiami klienta. Stemple są przez nas precyzyjnie skracane do żądanej długości z tolerancją +0,02/0.

Powłoki zapewniające maksymalną trwałość narzędzi

Dzięki powłokom TiN, AlCrN i DLC można uzyskać znacznie dłuższą żywotność, minimalizując tym samym zużycie abrazyjne i adhezyjne. Ponadto, powłoka powoduje redukcję współczynnika tarcia, co z kolei prowadzi do zmniejszenia sił występujących podczas wykrawania oraz ruchu powrotnego.

TiN
  • Marka: Balinit® A TOP
  • Kolor powłoki: złoto-żółty
  • Twardość powłoki HIT: 30 ±3 GPa ≙ ≈2300 HV
  • Współczynnik tarcia: ≈0.6
  • Grubość powłoki: ≈1.3 - 4.0 μm
  • Stempel tnący:
    1.3343 HSS (ok. 64 HRC)
  • Przedmiot obrabiany:
    Blacha stalowa C22 (≈ 1.0577)
    Grubość: 1.25 mm
  • Parametry procesu:
    520 uderzeń/min.
    Głębokość zanurzenia: 2 mm
AlCrN
  • Marka: Balinit® ALCRONA PRO TOP
  • Kolor powłoki: jasno-szary
  • Twardość powłoki HIT: 36 ±3 GPa ≙ ≈3200 HV
  • Współczynnik tarcia: ≈0.35
  • Grubość powłoki: ≈1.2 - 2.5 μm
  • Stempel tnący:
    1.3344 PM (64 HRC)
  • Przedmiot obrabiany:
    Blacha stalowa C22 (≈ 1.0577)
    Grubość 1.25 mm
  • Parametry procesu: 
    125 uderzeń / min.
DLC
  • Marka: BalinitR TRITON
  • Proces powlekania: PACVD
  • Kolor powłoki: czarno-szary
  • Twardość: ≈2500 HV
  • Współczynnik tarcia: 0.1 - 0.2
  • Grubość powłoki: ≈2 μm

Powłoka DLC jest zalecana przy wykrawaniu metali nieżelaznych NE.

Możliwość indywidualnego projektowania za pomocą konfiguratora stempli tnących

Dzięki konfiguratorowi stempli tnących oferujemy Państwu szybką i prostą możliwość ich samodzielnego projektowania. Jest on dostępny w sklepie internetowym oraz offline. W pierwszej kolejności wybierany jest kształt głowy, materiał oraz pożądany kontur; opcjonalnie dostępny jest również rodzaj powłoki, wyrzutnik oraz zabezpieczenie przed obrotem. Następnie można wybrać średnicę, długość całkowitą oraz wprowadzić wymiary dotyczące geometrii ostrza i jego długości. W ten sposób, za pomocą kilku kliknięć, można dostosować stempel do indywidualnych wymagań i eksportować jego dane do systemu CAD, jako całkowicie skonfigurowany komponent.

Dzięki własnej produkcji zapewniamy najkrótsze terminy dostaw

W celu zagwarantowania maksymalnej precyzji w procesie wykrawania, podczas produkcji przywiązuje się najwyższą wagę do jak najdokładniejszych tolerancji. Dzięki temu, że produkcja wewnętrzna odbywa się na automatycznej szlifierce walcowej, zagwarantowane są również najkrótsze możliwe terminy dostaw. Ponadto, szeroki asortyment stempli okrągłych odsadzonych, dostępny jest bezpośrednio z magazynu.

Nasz serwis dostawczy

Dalsze wskazówki i produkty, które mogą Państwa zainteresować
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
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja