Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
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
Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

P-Płyty

Kompletnie wykończone i odprężone cieplnie płyty nadają się do wielu zastosowań w zakresie budowy form, narzędzi oraz innych precyzyjnych urządzeń i przyrządów pomiarowych.

  • Odprężony cieplnie surowy materiał gwarantuje dalszą obróbkę bez ryzyka wypaczenia
  • Zamów w sklepie internetowym za pomocą kilku kliknięć
  • Bezwzględne bezpieczeństwo cen dzięki przejrzystemu wyświetlaniu kosztów przed złożeniem zamówienia

Sklep internetowy Oprogramowanie sklep offline

Tolerancje płyt standardowych-P

Płyty frezowane są w zakresie wąskich tolerancji, a ich grubość jest precyzyjnie szlifowana.

P- Płyty specjalne

W celu zapewnienia maksymalnego wyboru produktów, oprócz płyt standardowych-P oferujemy także P-płyty specjalne. Klienci mają możliwość zamówienia płyt specjalnych ze względu na wykończenie lub wymiary, wykonanych pod konkretny projekt. Mimo, że płyty wykonywane są na specjalne zamówienie, dzięki nowoczesnemu wyposażeniu parku maszynowego gwarantujemy Państwu szybką dostawę.

  • Wykonanie każdej pojedynczej płyty, zgodnie z wymaganiami klienta, dzięki specjalnej procedurze zamówień płyt specjalnych
  • Kalkulacja ceny przy każdym nowym zamówieniu po podaniu wymiarów, rodzaju wykończenia oraz materiału
  • Zlecenie zostanie automatycznie przekształcone na produkt standardowy-P jeśli pożądana P-płyta specjalna dostępna jest od ręki jako P-płyta standardowa

Wykonania Sklep internetowy

P-listwy

Nasze listwy typu P (bez otworów) są odpowiednie do wszelkich zastosowań w zakresie budowy form, narzędzi i przyrządów pomiarowych. Grubość jest wykonana w tolerancji 0/+0,02 mm.

Sklep internetowy

PR-Płyty okrągłe

Nasze płyty okrągłe nadają się do zastosowania w konstrukcji form i narzędzi. Obrobione są w wąskich zakresach tolerancji, a ich grubość jest precyzyjnie szlifowana.

Sklep internetowy

Dalsze wskazówki i produkty, które mogą Państwa zainteresować
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
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja