Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
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
Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

Normalia do budowy narzędzi postępowych oraz wielkogabarytowych

Szczególnie w przypadku narzędzi postępowych oraz wielkogabarytowych normalia spełniać muszą wyjątkowo wysokie wymagania. Dlatego wiele oferowanych przez nas komponentów jest zgodnych z wytycznymi VDI. Dzięki takim komponentom można szybko rozpoczynać nowe projekty w przyszłości i realizować je w krótkim czasie.

Systemy prowadzenia do narzędzi wielkogafbarytowych

Prowadzenia

Nasz słup prowadzący w połączeniu z tuleją prowadzącą ślizgową z brązu ze smarem stałym nadaje się optymalnie do zastosowań w budowie narzędzi postępowych i wielkogabarytowych. System prowadzenia dostępny jest w zakresie średnic od 40 do 100 mm.

Więcej

Elementy ślizgowe

W naszej ofercie znaleźć można różne, łatwe w utrzymaniu i niewymagające konserwacji elementy ślizgowe w wersji wykonania: z brązu ze smarem stałym, ze stali lub ze stali ze spiekaną powierzchnią ślizgową.

Więcej

Elementy ślizgowe samosmarujące, do narzędzi wielkogabarytowych
Elementy aktywne taśmy do narzędzi wielkogabarytowych

Elementy aktywne

W grupie produktów elementów aktywnych znaleźć można różne profile do pozycjonowania materiału surowego oraz stemple znakujące i kontroli końcowej.

Więcej

Elementy tnące

System szybkiej wymiany Ball-Lock to standardowe rozwiązanie wykorzystywane w budowie narzędzi postępowych i wielkogabarytowych zapewniające szybką i łatwą wymianę stempli tnących.

Więcej

Elementy tnące
Elementy podnoszące i utrzymujące

Elementy podnoszące i utrzymujące

Oferowane przez nas produkty z grupy elementów podnoszących i utrzymujących zapewniają pewne podnoszenie i transport form. Produkty posiadają certyfikat CE i spełniają tym samym najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Więcej

Części do budowy

Dzięki zastosowaniu różnych elementów centrujących i dystansowych można w sposób precyzyjny i dokładny wypośrodkować i dopasować do siebie dwie połówki formy.

Więcej

Części do budowy
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
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja