Zaledwie 5 minut do formy gorącokanałowej
Forma gorącokanałowa Meusburger składa się z kompletnie zestawionej formy wraz z rozdzielaczem gorącokanałowym (GK). Specjalnie opracowany w tym celu konfigurator to korzystne rozwiązanie, które pozwala zaoszczędzić czas i zapewnia pełną przejrzystość kosztów.
Informacja
- System gorącokanałowy EH 6000: jest dostarczany po kompletnej obróbce w całkowicie zmontowanym stanie
- Płyta rozdzielacza FH 63: jest dostarczana razem zwyfrezowanymi wgłębieniami na rozdzielacz

Dokumentacja techniczna
Dokumentacja techniczna
Tutaj znaleźć można odpowiednią dokumentację techniczną dla Państwa standardowego systemu gorących kanałów.
Arkusze danych technicznych
Zapraszamy do zapoznania się z arkuszami danych technicznych dla różnych typów systemów gorącokanałowych.
Konfigurator do form gorącokanałowych
Kilka kliknięć do pełńej formy gorącokanałowej
Konfigurator do form gorącokanałowych jest optymalnym narzędziem dla wszystkich konstruktorów. Wystarczy kilka kliknięć, aby uzyskać kompletne zestawienie formy wraz zrozdzielaczem gorącokanałowym wstandardowej, wysokiej jakości. Oczywiście dane 3D są, jak zwykle, dostępne do pobrania. Zalety są oczywiste:Konstruktor może skoncentrować się na innych tematach podczas projektowania narzędzi, oszczędzając w ten sposób cenny czas i koszty.
Zalety w skrócie:
- Łatwa i szybka konfiguracja formy gorącokanałowej
- Maksymalna elastyczność dzięki indywidualnej pozycji dysz
- Bieżące wskazania wymiarów rozdzielacza i danych 3D
- Transparentne koszty dzięki natychmiastowemu wskazaniu cen
- Krótkie czasy dostaw skonfigurowanych podzespołów
Rozwiązania specjalne
Wprzypadku rozwiązań specjalnych należy skontaktować się zprzedstawicielem firmy Meusburger.Skorzystaj z wyszukiwarki osób kontaktowych, aby znaleźć kompetentnego konsultanta.
Aktualizacja konfiguratora FH
W ramach aktualizacji w dziedzinie produkcji form prezentujemy również nowe funkcje konfiguratora form gorącokanałowych FH. Między innymi, udało nam się znacznie rozszerzyć asortyment dysz, a także funkcję doboru odpowiedniego materiału do wybranego tworzywa sztucznego.
Klienci referencyjni
Zadowoleni klienci firmy Meusburger
W dziedzinie form gorącokanałowych FH możemy zaprezentować wielu usatysfakcjonowanych użytkowników. Kilku wybranych klientów oraz niektóre szczegóły dotyczące zrealizowanych przez nas projektów, znaleźć można w osobnym zestawieniu.
Kontrola techniczna części gorącokanałowych
Kontrola techniczna części gorącokanałowych
Zarówno znormalizowane układy gorącokanałowe, takie jak formy gorącokanałowe FH, jak i indywidualne projekty, wykonywane na zamówienie klienta mogą być weryfikowane przez zespół wsparcia technicznego FH. W sklepie Meusburger znajdziesz specjalny formularz służący do uruchomienia procesu weryfikacji.
Kalkulator kosztów wlewów
Długoterminowa redukcja kosztów dzięki zastosowaniu systemu gorących kanałów
Często pojawia się pytanie, czy zastosować kanał gorący czy zimny. Chętnie pomożemy Państwu podjąć decyzję i jesteśmy przekonani, że w dłuższej perspektywie system gorących kanałów będzie zdecydowanie korzystniejszy.

Bezpłatna wiedza specjalistyczna
Nasi eksperci intensywnie pracują nad wieloma zagadnieniami natury technicznej. Proszę dokonać szybkiej i nieskomplikowanej rejestracji, a z przyjemnością prześlemy Państwu potrzebne informacje specjalistyczne w postaci dokumentu white paper.
4 warianty do wyboru
Spośród naszych znormalizowanych form gorącokanałowych można wybierać między cztery różnymi seriami rozdzielaczy.

IMT1
Rozdzielacz 1 punktowy
Możliwe wymiary rozstawów (A):
- min. 37,5mm
- maks. 206,25 mm

IMT2
Rozdzielacz 2 punktowy, kształt I
Możliwe wymiary rozstawów (A):
- min. 25,0 mm / 37,5 mm (d 37)
- maks. 206,25 mm

CMT4
Rozdzielacz 4 punktowy, kształt X
Możliwe wymiary rozstawów (A):
- min. 35,5 mm
- maks. 220,5 mm

HMT4
Rozdzielacza czterokrotnego typu „H”
Możliwe wymiary rozstawów:
- L1: 40 - 210 mm
- L2: 25 - 206,25 mm
- L2: 37,5 - 206,25 mm (d 37)
System gorącokanałowy EH 6000

EH 4100: DYSZA ROZDZIELACZA smartFILL
- zkońcówką dyszy EH 4200 / RT, EH 4240 / RT-D, EH 4245 / RT-DL, EH 4250 / RT-DC
- grzałka 230V, długość przewodu 2000mm
- ze zintegrowaną termoparą typu J, Fe-CuNi, DIN 43710, czarny +/biały -
- maks. ciśnienie wtrysku 1800barów
EH 6400: DYSZA CENTRALNA GK
- ze zintegrowaną termoparą typu J, Fe-CuNi, DIN 43710, czarny +/biały -
- grzałka 230V, długość przewodu 2000mm
EH 6100: ROZDZIELACZ
- dostępne rodzaje materiałów 1.2311 / 1.2316 je wzależności od zastosowanego tworzywa sztucznego
EH 5030: ELASTYCZNA GRZAŁKA ROZDZIELACZA
- moc 700 – 2800W, wzależności od rozmiaru rozdzielacza
EH 6200: TULEJA CENTRUJĄCA
- pozycjonuje rozdzielacz wosi narzędzia naprzeciwko tulei centralnej rozdzielacza
EH 5200: TERMOPARA ROZDZIELACZA
- Fe-CuNi (typ J)
- Termopara zosłoną sprężynową
- Długość przyłącza 5000mm

EH 5225: PRZEWOD UZIEMIENIA
- Długość przyłącza 2500 mm
EH 5220: ZACISK GRZAŁKI
Zacisk ceramiczny przyłącza
- przyłącze skręcane elektrycznych przewodów zasilania do każdej grzałki rozdzielacza
- w każdym zacisku ceramicznym przyłącza jsą dwa zaciski śrubowe umożliwiające „mostkowanie” dla równoległego połączeniae grzałek rozdzielacza na wyjściu strefy grzania
Przewód przyłączeniowy
- Czysta skrętka niklowa 2,5mm² zizolacją zjedwabiu szklanego, poczwórna do 300°C
EH 6214: ŚRUBA I TULEJA DYSTANSOWA (ZESTAW)
- do prawidłowego umiejscowienia iprzykręcenia rozdzielacza
E 1300: ZABEZPIECZENIE PRZED OBROTEM
- Kołek walcowy Ø 6 x 36 mm
Dysza gorącokanałowa EH 4100

1 – INNOWACYJNA TECHNIKA GRZEWCZA
- Optymalny transfer ciepła do obrabianego tworzywa sztucznego
- Jednorodny rozkład temperatury na całej długości dyszy przez zróżnicowany rozdział mocy (profil grzałki)
- Łatwa iszybka wymiana grzałki itermopary dzięki zamknięciu zaciskowemu
2 – ZBALANSOWANE KANAŁY ROZDZIELACZA I POWIERZCHNIĄ O WYSOKIEJ JAKOŚCI
- Płynna wymiana tworzywa przez brak martwych stref
- Minimalne naprężenia ścinające ciekłego tworzywa
- Dobre właściwości dla częstej zmiany koloru
3 – ROŻNE TYPY KOŃCOWEK
- Odpowiedni dobór dysz do różnych zastosowań imateriałów
- Łatwe wymienialne, bardzo odporne na zużycie końcówki dysz
- Niezmienna długość dyszy (wymiarI) przy różnych typach przewężek
4 – TORPEDO ZAPEWNIAJĄCE OPTYMALNY PRZEPŁYW
- Rozodzielenie strug ciekłego tworzywa odbywa się wgorącym obszarze dyszy
- Zminimalizowanie powstawania linii przepływu
- Poprawa optycznych i mechanicznych właściwości produkowanych elementów
Płyta rozdzielacza FH 63
Płyta rozdzielacza FH 63 jest tworzona automatycznie przez wprowadzenie parametrów wkonfiguratorze. Szerokość i długość można wybrać samodzielnie, grubość jest generowana automatycznie i precyzyjnie szlifowana ± 0,01mm.Możliwe jest przy tym wybranie wielkości form od 196 196 do 796 1196.
Model 3D zawiera już odpowiednie wgłębienia dla rozdzielacza. Ponadto dostępne są trzy różne rodzaje materiałów: 1.1730 stal narzędziowa, 1.2085 stal do nawęglania i 1.2312 stal narzędziowa.
Oznakowanie
Do oznaczenia elementów do chłodzenia można użyć płytek identyfikacyjnych ztworzywa sztucznego.
EH 42.. Końcówki dysz
4 RÓŻNE KOŃCÓWKI DYSZY DO WŁAŚCIWEGO TYPU PRZEWĘŻKI
EH 4200 / RT
Zespół końcówki dyszy, smartFILL z przewężką punktową
- Dobra separacja termiczna od gniazdanarzędzia dzięki izolacji ztworzywa sztucznego
- Do przewężki wtrysku bezpośredniego w detal lub przewężki z zimnym kanałem
- Nadaje się do wszystkich tworzyw termoplastycznych ośrednich iwąskich oknach temperatury przetwórstwa, wtym wypełniaczy imateriałów wzmacniających
- Wysoce odporne na ścieranie, wymienne torpedo igłowica dyszy
EH 4240 / RT-D
Zespół końcówki dyszy, smartFILL cylindryczny
EH 4245 / RT-DL
Zespół końcówki dyszy, smartFILL cylindryczny z wydłużeniem
- Zwydłużeniem na głowicy dyszy
- Do przewężek do powierzchni odowolnym kształcie
- Dopasowanie do geometrii artykułu
- Pozostałości nadlewu ze stożkiem resztkowym
- Nadaje się do wszystkich tworzyw termoplastycznych ośrednich iwąskich oknach temperatury przetwórstwa, wtym wypełniaczy imateriałów wzmacniających
- Wysoce odporne na ścieranie, wymienne torpedo igłowica dyszy
EH 4250 / RT-DC
Zespół końcówki dyszy, smartFILL cylindryczny z kalotką (obniżeniem)
- Pozostałości nadlewu pozostają wpuszczone na 1mm wkalotce
- Do przewężki wtrysku bezpośredniego w detal lub przewężki z zimnym kanałem
- Nadaje się do wszystkich tworzyw termoplastycznych ośrednich iwąskich oknach temperatury przetwórstwa, wtym wypełniaczy imateriałów wzmacniających
- Wysoce odporne na ścieranie, wymienne torpedo igłowica dyszy
Typ i średnica przewężki
W celu uzyskania właściwego typu przewężki i wykonanie średnicy przewężki można skorzystać z informacji zawartych w naszm prospekcie.
Dostawa
Rozdzielacz gorącokanałowy jest kompletnie zmontowany iprzetestowany. Zestawienie formy gorącokanałowej nie jest wstępnie zmontowane, jak wwersji standardowej. Zaletą jest oszczędność cennego czasu na pracochłonny demontaż. Oznacza to, że komponenty te są znacznie szybciej dostępne do późniejszej obróbki.