Elementy do zabudowy Obróbka Płyty i płaskowniki
Odpowiedni materiał do wszelkich zastosowań w branży budowy narzędzi wykrawających
Ze względu na różne wymagania dotyczące gatunków stali stosowanych w branży budowy tłoczników i wykrojników firma Meusburger dysponuje dużym wyborem materiałów. Od bloków do erodowania NE, w większości pokrywających zapotrzebowanie w tej branży, poprzez różne gatunki stali hartowanych na wskroś, stal szybkotnącą i proszkową, aż po węglik spiekany.
Czytaj dalejElementy do zabudowy Oprawy tłoczników i wykrojników
Porównanie różnych systemów mocowania stempli
Nasza bogata oferta części standardowych oferuje różne możliwości mocowania stempli - z bezpośrednim eksportem danych CAD, dostępne bezpośrednio z magazynu dla szybkiego procesu projektowania i produkcji.
Czytaj dalejPorównanie rodzajów prowadzenia w budowie tłoczników i wykrojników
Tutaj mogą Państwo zapoznać się z możliwościami zastosowań oraz właściwościami poszczególnych elementów prowadzących do produkcji tłoczników i wykrojników.
Czytaj dalejInnowacyjny przyrząd do gięcia blachy w celu zapewnienia optymalnych rezultatów pracy
Wyłącznie w ofercie firmy Meusburger dostępny jest element gnący E 5690, który dzięki tarciu tocznemu redukuje konieczność dokonywania przeróbek do minimum. Ponadto, możliwy jest nieograniczony skok, dzięki swobodnie zamontowanemu wałkowi.
Czytaj dalejE 5622 Prowadzenie blachy
Prowadzenie taśmy z regulowaną szerokością, obustronnie stałe
Czytaj dalejSprężyny i akcesoria
W celu uzyskania jak największej swobody konstrukcyjnej w obrębie modułów narzędziowych zaleca się zastosowanie zawieszenia sprężynowego poprzez jednostkę prowadzącą. Ułatwia to również montaż i demontaż modułów narzędziowych.
Czytaj dalejElementy do zabudowy Oprawy tłoczników i wykrojników
Standaryzacja w produkcji narzędzi i form wtryskowych
W dzisiejszych czasach, standaryzacja w całym łańcuchu wartości realizowanych w przedsiębiorstwie, odgrywa decydującą rolę w osiągnięciu sukcesu firmy. W tym artykule przedstawiamy Państwu korzyści ekonomiczne wynikające ze standaryzacji oraz możliwości jej wdrażania, szczególnie w dziedzinie budowy narzędzi i form.
Czytaj dalejArtykuły warsztatowe Elementy do zabudowy Obróbka Oprawy tłoczników i wykrojników
Produkty chemii technicznej
Znalezienie odpowiedniego produktu do czyszczenia, smarowania czy ochrony do konkretnego przypadku zastosowania, może być bardzo trudne i wiązać się z dużym nakładem czasu. Dzięki naszej ofercie produktów chemii technicznej mają Państwo dostęp do specjalnie dobranej gamy środków, z których od lat z powodzeniem korzysta wielu naszych klientów.
Czytaj dalejElementy do zabudowy Obróbka Płyty i płaskowniki
NE-Bloki do erodowania
Oferowane przez nas bloki do erodowania NE nadają się doskonale jako materiał do wykonywania elementów tnących i matryc. Ze względu na różne wymagania i materiały, które stosują nasi klienci, w ofercie naszej znaleźć można również różne materiały przeznaczone do określonych obszarów zastosowań.
Czytaj dalejElementy do zabudowy Oprawy tłoczników i wykrojników Płyty i płaskowniki
Korpusy SB do tłoczenia i gięcia
Oferujemy nową konstrukcję korpusów SB do tłoczenia i gięcia, przeznaczonych do pras Bihler 200 kN, 300 kN oraz 400 kN. Bezpośrednio z magazynu oferujemy korpusy o długościach do 596 mm oraz w wersji SBH „wersja stała“ lub SBP „wersja ruchoma“.
Czytaj dalej