Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.

Osoba do kontaktu z Państwem

Centrala, Wolfurt
+43 5574 6706-0

Serwis & Wsparcie techniczne

Technologia gorących kanałów
+49 6204 6069-0

Technologia sterowania temperaturą
+49 6293 9203-0

Państwa wiadomość

Tak, zgadzam się z polityką prywatności i ogólnymi warunkami handlowymi.

Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} szt.   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie szt. szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

Obszary zastosowania

Obszary zastosowania

Elementy prowadzenia taśmy

Wiele komponentów narzędzia wykrawającego produkuje się często w niewielkich ilościach, w skomplikowany i kosztowny sposób - na przykład prowadzenie taśmy. Dlatego zastosowanie standardowych komponentów jest tutaj dobrym rozwiązaniem.

Czytaj dalej

Obszary zastosowania

Precyzyjne normalia do techniki modułowej

Modułowa konstrukcja w budowie tłoczników i wykrojników jest powszechną praktyką od wielu lat. Uniwersalne narzędzie podstawowe, nazywane również oprawą bazową, dzięki wsuwanym modułom staje się narzędziem indywidualnym.

Czytaj dalej

Obszary zastosowania

Wszystko na temat sprężyn gazowych

Wybór odpowiedniej sprężyny gazowej, przy obecnym asortymencie dostępnym na rynku, nie jest łatwy. Pojawiają się pytania takie jak: "Jakiej siły potrzebuję?", "Czy to odpowiedni rozmiar?", "Na co muszę zwrócić uwagę podczas instalacji lub konserwacji?" i wiele innych. Nasz czteroczęściowy cykl poświęcony temu tematowi ma na celu wesprzeć Państwa i ułatwić w przyszłości wybór odpowiedniej sprężyny.

Czytaj dalej

Obszary zastosowania

Porównanie rodzajów prowadzenia w budowie tłoczników i wykrojników

Tutaj mogą Państwo zapoznać się z możliwościami zastosowań oraz właściwościami poszczególnych elementów prowadzących do produkcji tłoczników i wykrojników.

Czytaj dalej

Obszary zastosowania

Korpusy do tłoczenia i gięcia SBP (wersja ruchoma)

Do stosowania przy bardzo precyzyjnych częściach i dużej ilości sztuk.

Czytaj dalej

Obszary zastosowania

Korpusy do tłoczenia i gięcia SBH (wersja stała)

Optymalne do prototypów i małych serii.

Czytaj dalej

Obszary zastosowania

Części do budowy narzędzi postępowych i wielkogabarytowych

Dzięki zastosowaniu różnych elementów centrujących i dystansowych można w sposób precyzyjny i dokładny wypośrodkować i dopasować do siebie dwie połówki formy.

Czytaj dalej

Obszary zastosowania

Elementy podnoszące i utrzymujące do budowy narzędzi postępowych i wielkogabarytowych

Oferowane przez nas produkty z grupy elementów podnoszących i utrzymujących zapewniają pewne podnoszenie i transport form. Produkty posiadają certyfikat CE i spełniają tym samym najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Czytaj dalej

Obszary zastosowania

Elementy ślizgowe do budowy narzędzi postępowych i wielkogabarytowych

System szybkiej wymiany Ball-Lock to standardowe rozwiązanie wykorzystywane w budowie narzędzi postępowych i wielkogabarytowych zapewniające szybką i łatwą wymianę stempli tnących. Alternatywnie oferujemy również płyty mocujące stempla wg ISO 8020.

Czytaj dalej

Obszary zastosowania

Elementy aktywne do budowy narzędzi postępowych i wielkogabarytowych

W grupie produktów elementów aktywnych znaleźć można różne profile do pozycjonowania materiału surowego oraz stemple znakujące i kontroli końcowej.

Czytaj dalej

Obszary zastosowania

E 5622 Prowadzenie blachy

Prowadzenie taśmy z regulowaną szerokością, obustronnie stałe

Czytaj dalej

Obszary zastosowania

Elementy ślizgowe do budowy narzędzi postępowych i wielkogabarytowych

W naszej ofercie znaleźć można różne elementy ślizgowe np.: z brązu ze smarem stałym, stalowe, a także ze stali ze spiekaną powierzchnią ślizgową.

Czytaj dalej

Obszary zastosowania

Elementy prowadzące do budowy narzędzi postępowych i wielkogabarytowych

Nasz słup prowadzący w połączeniu z tuleją prowadzącą ślizgową z brązu ze smarem stałym, nadaje się optymalnie do zastosowań w budowie narzędzi postępowych i wielkogabarytowych. System prowadzenia dostępny jest w zakresie średnic od 40 do 100 mm.

Czytaj dalej

Obszary zastosowania

Części do zabudowy

Zaoszczędźcie Państwo czas i koszty, począwszy od projektu aż po produkcję, dzięki wykorzystaniu naszych gotowych części do zabudowy.

Czytaj dalej

Obszary zastosowania

Sprężyny i akcesoria

W celu uzyskania jak największej swobody konstrukcyjnej w obrębie modułów narzędziowych zaleca się zastosowanie zawieszenia sprężynowego poprzez jednostkę prowadzącą. Ułatwia to również montaż i demontaż modułów narzędziowych.

Czytaj dalej

Obszary zastosowania

Precyzyjne prowadzenie modułowe

Precyzyjne elementy prowadzenia są podstawą konstrukcji modułów narzędziowych i ma decydujący wpływ na jakość produkowanych detali.

Czytaj dalej

Obszary zastosowania

ELEMENTY MOCUJĄCE I MONTAŻOWE

Do powtarzalnego i precyzyjnego montażu oraz mocowania modułów narzędziowych oferujemy Państwu części standardowe w różnych wersjach i rozmiarach.

Czytaj dalej

Obszary zastosowania

Innowacyjny przyrząd do gięcia blachy w celu zapewnienia optymalnych rezultatów pracy

Wyłącznie w ofercie firmy Meusburger dostępny jest element gnący E 5690 TRIBMATE® EASY ROLLA ™, który dzięki tarciu tocznemu redukuje konieczność dokonywania przeróbek do minimum. Ponadto, możliwy jest nieograniczony skok, dzięki swobodnie zamontowanemu wałkowi.

Czytaj dalej

Obszary zastosowania

Elementy aktywne taśmy do monitorowania narzędzia

Dzięki naszym precyzyjnym urządzeniom kontrolnym można zwiększyć bezpieczeństwo procesu wykrawania. Unika się w ten sposób produkcji wadliwych detali oraz uszkodzeń narzędzia.

Czytaj dalej

Obszary zastosowania

Prowadzenie taśmy, prostokątne, sprężynowane

Nieustannie pracujemy nad dalszym udoskonalaniem produktów i nie lekceważymy interesów naszych klientów. Ma to miejsce również w przypadku tego unikatowego produktu w dziedzinie konstrukcji narzędzi wykrawających.

Czytaj dalej
Ładowanie

Logowanie

Czy są już Państwo naszym klientem?

Jeśli mają Państwo dostęp do danych portalu Meusburgera, prosimy o zalogowanie się tutaj:

Nie pamiętasz hasła?

Nowo hasło wygenerowane i wysłane na Państwa adres e-mail. Życzymy Państwu udanego dnia!

Proszę podać adres E-Mail.
Wyślemy Państwu nowe hasło.

Sklep

Proszę wybrać swój kraj

Lokalizacje