Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.

Osoba do kontaktu z Państwem

Centrala, Wolfurt
+43 5574 6706-0

Serwis & Wsparcie techniczne

Technologia gorących kanałów
+49 6204 6069-0

Technologia sterowania temperaturą
+49 6293 9203-0

Państwa wiadomość

Tak, zgadzam się z polityką prywatności i ogólnymi warunkami handlowymi.

Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} szt.   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie szt. szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

Budowa tłoczników i wykrojników

Tutaj znajdziesz przydatne wskazówki i instrukcje, interesujące fakty i informacje ogólne. Chętnie udzielimy Ci pomocy i wsparcia w realizacji Twoich projektów.

Obszary zastosowania

Precyzyjne normalia do techniki modułowej

Modułowa konstrukcja w budowie tłoczników i wykrojników jest powszechną praktyką od wielu lat. Uniwersalne narzędzie podstawowe, nazywane również oprawą bazową, dzięki wsuwanym modułom staje się narzędziem indywidualnym.

Czytaj dalej

Obszary zastosowania

Wszystko na temat sprężyn gazowych

Wybór odpowiedniej sprężyny gazowej, przy obecnym asortymencie dostępnym na rynku, nie jest łatwy. Pojawiają się pytania takie jak: "Jakiej siły potrzebuję?", "Czy to odpowiedni rozmiar?", "Na co muszę zwrócić uwagę podczas instalacji lub konserwacji?" i wiele innych. Nasz czteroczęściowy cykl poświęcony temu tematowi ma na celu wesprzeć Państwa i ułatwić w przyszłości wybór odpowiedniej sprężyny.

Czytaj dalej

Obszary zastosowania

Porównanie rodzajów prowadzenia w budowie tłoczników i wykrojników

Tutaj mogą Państwo zapoznać się z możliwościami zastosowań oraz właściwościami poszczególnych elementów prowadzących do produkcji tłoczników i wykrojników.

Czytaj dalej

Obszary zastosowania

Korpusy do tłoczenia i gięcia SBP (wersja ruchoma)

Do stosowania przy bardzo precyzyjnych częściach i dużej ilości sztuk.

Czytaj dalej

Obszary zastosowania

Korpusy do tłoczenia i gięcia SBH (wersja stała)

Optymalne do prototypów i małych serii.

Czytaj dalej

Obszary zastosowania

Attachments for transfer and large dies

With different centring elements and spacers, the die halves can be precisely and exactly centred and aligned.

Czytaj dalej

Obszary zastosowania

Lifting and retaining elements for transfer and large dies

Our products from the group of lifting and retaining elements ensure reliable lifting and transporting of dies. The products are CE certified and therefore meet the highest safety standard.

Czytaj dalej

Obszary zastosowania

Cutting elements for transfer and large dies

The quick-change system is the standard in transfer and large die making and impresses with its quick and easy changing of cutting punches. Alternatively, we also offer punch retainer plates for ISO 8020.

Czytaj dalej

Obszary zastosowania

Active parts for transfer and large dies

In the product group of active parts there are various gauges for positioning the raw material as well as stamping and visual locator setting punches.

Czytaj dalej

Obszary zastosowania

E 5622 Infeed guide

Infeed guide with adjustable width, fixed on both sides

Czytaj dalej

Obszary zastosowania

Sliding elements for transfer and large dies

We offer different maintenance-free sliding elements in the following materials: bronze with solid lubricant, steel and steel with sintered sliding surface.

Czytaj dalej

Obszary zastosowania

Guiding elements for transfer and large dies

In combination with the bronze sliding guide bush with solid lubricant, our guide pillar is ideally suited for applications in transfer and large die making. The guiding system is available in diameters from 40 to 100 mm.

Czytaj dalej

Obszary zastosowania

Attachments

Through the use of our attachments you can save time and money from the design right through to the commissioning of the die.

Czytaj dalej

Obszary zastosowania

Springs and accessories

To achieve the greatest design freedom possible within the die modules, suspension through the guiding unit is recommended. This also facilitates the installation and removal of the die modules.

Czytaj dalej

Obszary zastosowania

Infeed guide, strip guiding and lifting

Alongside our innovative infeed guide, we offer easily combinable strip guiding elements and lifters, as well as further interesting standard components for the positioning and machining of punching strips.

Czytaj dalej

Obszary zastosowania

High-precision guiding system for modules

A high-precision guiding system serves as the basis of the layout of die modules and is crucial for the quality of your stamped parts.

Czytaj dalej

Obszary zastosowania

FASTENING AND ASSEMBLY ELEMENTS

For precision assembly and fastening of your die modules with repeatable accuracy, we offer standard components in different variations and sizes.

Czytaj dalej

Obszary zastosowania

Innovative bending unit for optimal results

The E 5690 Bending unit TRIBMATE® EASY ROLLA™ exclusively available at Meusburger reduces follow-up operations to a minimum due to rolling friction! In addition, the free bearing rollers provide for unlimited stroke.

Czytaj dalej

Obszary zastosowania

Active parts for die set monitoring

Increase process reliability during the stamping process with our precision control devices.This way, damage to the die and falsely stamped parts can be avoided.

Czytaj dalej

Obszary zastosowania

Prowadzenie taśmy, prostokątne, sprężynowane

Nieustannie pracujemy nad dalszym udoskonalaniem produktów i nie lekceważymy interesów naszych klientów. Ma to miejsce również w przypadku tego unikatowego produktu w dziedzinie konstrukcji narzędzi wykrawających.

Czytaj dalej

Obszary zastosowania

E 5620 Infeed guide

Infeed guide with adjustable width, spring-loaded on one side

Czytaj dalej

Obszary zastosowania

Standaryzacja w produkcji narzędzi i form wtryskowych

W dzisiejszych czasach, standaryzacja w całym łańcuchu wartości realizowanych w przedsiębiorstwie, odgrywa decydującą rolę w osiągnięciu sukcesu firmy. W tym artykule przedstawiamy Państwu korzyści ekonomiczne wynikające ze standaryzacji oraz możliwości jej wdrażania, szczególnie w dziedzinie budowy narzędzi i form.

Czytaj dalej

Obszary zastosowania

Spieki metali w branży budowy tłoczników i wykrojników

Oprócz klasycznych materiałów, z których wykonane są elementy prowadzenia ślizgowego, takich jak stal i brąz, spiek żelaza stanowi doskonałą alternatywą w konstrukcji narzędzi do tłoczenia i wykrawania. Dzięki swojej porowatości idealnie nadaje się do zastosowania jako materiał ślizgowy. Charakteryzuje się również wysoką odpornością na zużycie oraz zapewnia znacznie lepszą eksploatację w sytuacjach awaryjnych.

Czytaj dalej

Jakość

Rzetelny proces odprężania gwarancją Państwa sukcesu

Pojęcie odprężania cieplnego stali nie zawsze musi oznaczać to samo - tylko prawidłowe wykonanie procesu ostatecznie przyniesie pożądany rezultat. Dlatego też Meusburger od ponad 30 lat korzysta z własnych pieców do odprężania.

Czytaj dalej

Artykuły warsztatowe

Produkty chemii technicznej

Znalezienie odpowiedniego produktu do czyszczenia, smarowania czy ochrony do konkretnego przypadku zastosowania, może być bardzo trudne i wiązać się z dużym nakładem czasu. Dzięki naszej ofercie produktów chemii technicznej mają Państwo dostęp do specjalnie dobranej gamy środków, z których od lat z powodzeniem korzysta wielu naszych klientów.

Czytaj dalej

Obszary zastosowania

P-Płyty

Kompletnie wykończone i odprężone cieplnie płyty nadają się do wielu zastosowań w zakresie budowy form, narzędzi oraz innych precyzyjnych urządzeń i przyrządów pomiarowych.

Czytaj dalej

Obszary zastosowania

NE-Bloki do erodowania

Oferowane przez nas bloki do erodowania NE nadają się doskonale jako materiał do wykonywania elementów tnących i matryc. Ze względu na różne wymagania i materiały, które stosują nasi klienci, w ofercie naszej znaleźć można również różne materiały przeznaczone do określonych obszarów zastosowań.

Czytaj dalej

Obszary zastosowania

Korpusy SB do tłoczenia i gięcia

Oferujemy nową konstrukcję korpusów SB do tłoczenia i gięcia, przeznaczonych do pras Bihler 200 kN, 300 kN oraz 400 kN. Bezpośrednio z magazynu oferujemy korpusy o długościach do 596 mm oraz w wersji SBH „wersja stała“ lub SBP „wersja ruchoma“.

Czytaj dalej

Jakość

Rodzaje materiałów

Tutaj znajdą Państwo przegląd wszystkich rodzajów materiałów, które oferujemy w naszym programie standardowym. Od stali do pracy na gorąco oraz stali do nawęglania, po stal proszkową i węglik spiekany.

Czytaj dalej

Obszary zastosowania

SP - Oprawy precyzyjne do tłoczników i wykrojników

Przy oprawach precyzyjnych SP słupy prowadzące wbudowane są w płytę środkową, co zapewnia precyzyjne działanie systemu prowadzącego, mimo równoczesnego oddziaływania dużych sił poprzecznych. Oprawy precyzyjne dostępne są w wielkościach: od 196 196 do 496 696.

Czytaj dalej

Obszary zastosowania

SV-Oprawy standardowe do tłoczników i wykrojników

Oprawa standardowa proponowana jest w następujących wielkościach: od 156 156 do 696 1396.

Czytaj dalej

Obszary zastosowania

Normalia do budowy narzędzi postępowych oraz wielkogabarytowych

Szczególnie w przypadku narzędzi postępowych oraz wielkogabarytowych normalia spełniać muszą wyjątkowo wysokie wymagania. Dlatego wiele oferowanych przez nas komponentów jest zgodnych z wytycznymi VDI. Dzięki takim komponentom można szybko rozpoczynać nowe projekty w przyszłości i realizować je w krótkim czasie.

Czytaj dalej

Jakość

Rozstawy otworów Meusburgera (budowa tłoczników i wykrojników)

Dzięki wprowadzeniu standardowych rozstawów otworów, Meusburger oferuje, zarówno w najmniejszych jak i największych wymiarach form, optymalne rozwiązania odnośnie przelotowości.

Czytaj dalej

Obszary zastosowania

Większa wydajność dzięki standaryzacji

Normalia mają ogromny wpływ na koszty opraw tłoczników. Standaryzacja zapewnia przede wszystkim wiele możliwości oszczędności − ale co dokładnie kryje się za tym stwierdzeniem?

Czytaj dalej

Artykuły warsztatowe

H 3000 – innowacyjny system mocujący

Skuteczne, precyzyjne i powtarzalne - te trzy zalety najlepiej opisują nasz system mocujący H 3000. Można skrócić uciążliwy czas ustawiania wyposażenia systemu roboczego, podnosząc jednocześnie jakość produktu. Ponadto w zaledwie kilku krokach można bardzo łatwo skonfigurować H 3000 za pomocą naszego Asystenta.

Czytaj dalej

Obszary zastosowania

Elementy aktywne

Innowacyjne elementy znormalizowane do prowadzenia, pozycjonowania i obróbki taśmy.

Czytaj dalej

Jakość

Płyty z krawędziami odniesienia

Aby w prosty i szybki sposób dokonać ustawienia płyt ustalających tuleje i słupy, wyposażono je w równoległe krawędzie odniesienia.

Czytaj dalej

Artykuły warsztatowe Obszary zastosowania

Stemple tnące odsadzone

Dzięki odsadzonym stemplom wykrawającym firmy Meusburger istnieje wiele możliwości indywidualnej konfiguracji konturów stempli, w zależności od potrzeb klienta. Dodatkowo wybrać można rodzaj materiału, powłoki oraz kształt głowy.

Czytaj dalej

Obszary zastosowania

Porównanie różnych systemów mocowania stempli

Nasza bogata oferta części standardowych oferuje różne możliwości mocowania stempli - z bezpośrednim eksportem danych CAD, dostępne bezpośrednio z magazynu dla szybkiego procesu projektowania i produkcji.

Czytaj dalej
Ładowanie

Logowanie

Czy są już Państwo naszym klientem?

Jeśli mają Państwo dostęp do danych portalu Meusburgera, prosimy o zalogowanie się tutaj:

Nie pamiętasz hasła?

Nowo hasło wygenerowane i wysłane na Państwa adres e-mail. Życzymy Państwu udanego dnia!

Proszę podać adres E-Mail.
Wyślemy Państwu nowe hasło.

Sklep

Proszę wybrać swój kraj

Lokalizacje