Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
Wszystkie gatunki stali poddajemy procesowi odprężania cieplnego. Stwarza to najlepsze warunki do dalszej obróbki bez ryzyka wypaczenia materiału.
N – PŁASKOWNIKI
Uniwersalne płaskowniki w różnych wymiarach, z różnych gatunków stali.
Płaskowniki standardowe
Nasze uniwersalne płaskowniki są dostępne w różnych wymiarach oraz z różnych gatunków stali. Nadają się do listew prowadzących, ograniczników, płytek dociskowych, suwaków itd. Szerokość i długość jest cięta z naddatkiem, a grubość szlifowana.
Także nasze płaskowniki precyzyjne o różnych wymiarach i z różnych gatunków stali sprawdziły się wielokrotnie w wypadku listew prowadzących, ograniczników, płytek dociskowych, suwaków itd. Szerokość frezowana równolegle, długość cięta z naddatkiem, a grubość szlifowana.
W naszym asortymencie można również znaleźć materiał okrągły do różnych zastosowań w branży budowy form, narzędzi, maszyn oraz urządzeń. Średnica jest walcowana na gorąco lub łuszczona, długość cięta z naddatkiem. Materiały 1.2210 oraz 1.7131 są dostarczane w tolerancji h9.
Oferujemy ciągnione sztaby prostokątne do rozmaitych zastosowań w branży budowy form, narzędzi, maszyn oraz w procesach przygotowawczych. Powierzchnia surowa, długość cięta z naddatkiem.
Wkładki formujące z gotowym promieniem optymalnie dopasowane do płyt F 53 z kieszenią. Precyzyjnie obrobione naddatkiem na obróbkę ze wszystkich stron.
Przetestuj naszą nową wersję zakładki "Moje konto"
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.