Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
Wysokiej jakości elementy połączeniowe zgodne z DIN, EN, ISO. Śruby z łbem walcowym, kołki gwintowane, zatrzaski kulowe, kołki walcowe, śruby pasowane, śruby prowadzące i wiele innych dostępnych bezpośrednio z magazynu.
Precyzyjne zespoły centrujące w płaskim i okrągłym wykonaniu do wszelkich dokładnych centrowań form w płaszczyźnie podziału. Gotowe do natychmiastowej zabudowy z możliwością wymiany.
Meusburger dostarcza również gotowe, przewiercone kołnierze centrujące. Zaoszczędzą Państwo czasochłonnej obróbki dopasowywania łbów śrub dzięki użyciu gotowych pierścieni centrujących.
Stwórzcie Państwo sobie lepsze warunki dla idealnej izolacji cieplnej Państwa narzędzi. Oprócz kompleksowego standardowego programu płyt termoizolacyjnych w różnych wykonaniach, oferujemy również Państwu na życzenie precyzyjnie obrobione płyty według rysunku.
Oprócz sprawdzonych tulei wtryskowych oferujemy Państwu szeroki wybór wkładek wlewowych. Zaoszczędźcie Państwo czas i koszty, począwszy od projektu aż po produkcję, dzięki wykorzystaniu gotowych wkładek wlewu tunelowego.
Czy znają Państwo już nasz obszerny asortyment wypychaczy? Dostarczamy bezpośrednio z magazynu wypychacze z powłoką DLC i bez, azotowane wypychacze z powłoką oksydowaną, wypychacze ze stali HSS, jak i wykonane z różnych materiałów rdzenie formujące.
Na nasz bogaty program dotyczący otwierania form składają się takie sprawdzone produkty, jak dwutakty, elementy do sterowania narzędziami z 3 płytami formującymi, jak i różne produkty wspomagające otwieranie form.
Niezawodne uszczelnienia w złączkach do połączeń chłodzących i nitów blokujących, a także innowacyjne rozwiązania do efektywnej kontroli temperatury rdzeni i wkładek formujących.
Znakowniki /datowniki do indywidualnego oznaczenia w różnych wykonaniach, rozmiarach i wariantach etykietowania. Dostępne również bez regulacji wysokości.
Liczne akcesoria do projektowania form, takie jak licznik cykli, wbudowana elektroniczna pamięć USB oraz produkty dla bezpieczeństwa, zapewniające skuteczną ochronę formy podczas pracy, transportu i magazynowania.
Oferujemy wysokiej jakości wyłączniki krańcowe z solidną aluminiową obudową, przełącznikami zbliżeniowymi z odpowiednim asortymentem kabli oraz obudowami wtyczek w wielu konstrukcjach z wieloma możliwymi kombinacjami dla różnych wielopolowych połączeń wtykowych i gniazdowych.
Dzięki pojedynczej dyszy gorącokanałowej SmartFill tworzywo jest równomiernie ogrzane na całej długości aż do końcówki, a tym samym gwarantuje wysoką jakość produktu. Przy pomocy łatwo wymiennych końcówek dysz mogą być zastosowane różne rodzaje przewężek, przez co możliwy jest szeroki zakres zastosowań dla wszystkich dostępnych tworzyw termoplastycznych.
Przetestuj naszą nową wersję zakładki "Moje konto"
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.