Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
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
Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} szt.   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie szt. szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Cena na zapytanie {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Cena na zapytanie {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Cena na zapytanie
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Cena na zapytanie {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Cena na zapytanie {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Cena na zapytanie
Suma całkowita bez podatku VAT:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Cena na zapytanie

Zaloguj się, aby kontynuować zamówienie.

WYPYCHACZE I RDZENIE FORMUJĄCE

Obszary zastosowania, Budowa form

Zestawienie

Czy znają już Państwo nasz obszerny asortyment wypychaczy? Bezpośrednio z magazynu dostarczamy wypychacze z powłoką DLC lub bez, wypychacze azotowane i oksydowane, wypychacze ze stali HSS oraz wykonane z różnych materiałów rdzenie formujące.

Poniżej chcielibyśmy poinformować Państwa o naszej ofercie wypychaczy i trzpieni rdzeniowych. Dodatkowo znaleźć można szczegółowe informacje o materiałach i różnych wariantach wykonania.

Otwórz PDF

Ejector configurator

Don't waste any time thanks to our ejector configurator.

  • Direct ordering of ready-to-use ejectors without enquiry process
  • Simple and intuitive handling directly in our digital catalogues
  • CAD data of your individual ejector available immediately after configuration

Wypychacze azotowane i oksydowane

  • Do zastosowania w odlewnictwie ciśnieniowym i formowaniu wtryskowym
  • Powłoka oksydowana redukuje tarcie statyczne i ślizgowe
  • Większa odporność na korozję dzięki powłoce oksydowanej
  • Dobre właściwości w zakresie pracy na sucho

E 1730 Wypychacz azotowany E 1740 Wypychacz azotowany E 1755 Wypychacz płaski azotowany

Wypychacze z powłoką DLC

  • Zwiększona odporność na korozję i trwałość eksploatacyjna
  • Gwarantowana możliwość wymiany dzięki precyzyjnym tolerancjom
  • Idealne do pracy na sucho, umożliwiają zastosowanie w produkcji typu clean room
  • Minimalizacja zużycia dzięki lepszym właściwościom ślizgowym
  • Nie powodują przebarwień detali z tworzywa sztucznego

Pełny asortyment

Wypychacze HSS

  • Odpowiednie przy wysokich temperaturach narzędzia dzięki najlepszej odporności cieplnej
  • Maksymalna żywotność dzięki minimalnemu zużyciu i wysokiej twardości ~64HRC
  • Zwiększenie żywotności tworzyw sztucznych o wysokiej zawartości włókna szklanego

E 17103 Wypychacz prosty E 17003 Wypychacz odsadzony

Wypychacze nierdzewne

  • Specjalne zastosowanie w technologi pomieszczeń czystych (clean room)
  • Optymalne także w przetwarzaniu agresywnych tworzyw sztucznych

Wypychacze z zabezpieczeniem przed obrotem

  • Wypychacze z precyzyjnym zabezpieczeniem przed obrotem dla dokładnego pozycjonowania
  • Istniejące już zabezpieczenie przed obrotem na kołnierzu umożliwia ekonomiczną produkcję wypychaczy konturowych
  • Dwa różne zabezpieczenia przed obrotem w licznych wymiarach dostępne bezpośrednio z magazynu

E 1702 Wypychacz hartowany odsadzony z zabezpieczeniem przed obrotem E 1711 Wypychacz hartowany z jednostronnym zabezpieczeniem przed obrotem E 1712 Wypychacz hartowany z zabezpieczeniem przed obrotem

Wypychacze tulejowe

  • Wypychacze tulejowe hartowane z materiału 1.2210
  • Wypychacze tulejowe azotowane z materiału 1.2343
  • Wypychacze tulejowe z bezstopniowym przejściem od średnicy wyluzowanej do średnicy prowadzącej - aby zapobiec uszkodzeniu wypychacza

E 1720 Wypychacz tulejowy hartowany E 1723 Wypychacz tulejowy bezstopniowy hartowany E 1750 Wypychacz tulejowy azotowany

Wypychacze płaskie

  • Idealne do otworów wykonanych elektrodrążarką drutową
  • Z wydłużoną końcówką dostępne jako opcja przy dużych skokach wypychania
  • Precyzyjne, gotowe do montażu wypychacze płaskie także z 2 lub 4 promieniami narożnymi - z końcówką wydłużoną lub zwykłą
  • Wypychacze płaskie z promieniami narożnymi dostępne są także z powłoką DLC

Asortyment wypychaczy płaskich

Rdzenie formujące

  • Różne typy rdzeni formujących dostępne są w różnych wersjach materiałowych
  • Rdzenie formujące z zabezpieczeniem przed obrotem E1786 oraz E1790 - bez zgrubień na długości
  • Nieazotowanie rdzenie formujące E 1742 do zastosowania w formach ciśnieniowych - łatwa obróbka dzięki twardości 45 - 48 HRC

E 1742 Rdzeń formujący nieazotowany E 1786 Rdzeń formujący ze stali do pracy na zimno E 1790 Rdzeń formujący ze stali do pracy na gorąco

Rdzenie formujące z miedzi

W przypadku wystąpienia obciążeń termicznych w narzędziu, miedziane rdzenie formujące zapewniają szybkie odprowadzanie ciepła. Jest to szczególnie korzystne w przypadku chłodzenia rdzeni i wkładek formujących. 

  • Szybkie i selektywne chłodzenie detalu dzięki najwyższej przewodności cieplnej
  • Redukcja czasu trwania cyklu i najlepsza jakość detalu dzięki optymalnemu rozkładowi temperatur
  • Najwyższa wytrzymałość dzięki stopowi miedzi niezawierającemu berylu

E 1780 Rdzeń formujący z miedzi

 

Dalsze wskazówki i produkty, które mogą Państwa zainteresować