Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
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
Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} szt.   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie szt. szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Cena na zapytanie {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Cena na zapytanie {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Cena na zapytanie
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Cena na zapytanie {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Cena na zapytanie {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Cena na zapytanie
Suma całkowita bez podatku VAT:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Cena na zapytanie

Zaloguj się, aby kontynuować zamówienie.

CZUJNIKI POŁOŻENIA ZAPEWNIAJĄ
WYSOKĄ NIEZAWODNOŚĆ PROCESU

Czujniki położenia w istotny sposób przyczyniają się do zapewnienia niezawodnego procesu formowania wtryskowego. Czy to do kontroli pozycji końcowej suwaka, pakietu wypychaczy, czy siłownika hydraulicznego - w nowoczesnej produkcji narzędzi i form, czujniki mechaniczne, czy indukcyjne są nie do zastąpienia. Przedstawiamy Państwu zestawienie najczęściej stosowanych rozwiązań do kontroli położenia elementów w formie.


 

MECHANICZNE ŁĄCZNIKI KRAŃCOWE

Mechaniczne łączniki krańcowe stosowane są głównie do sprawdzania pozycji końcowej pakietu wypychaczy. Do aktywacji wymagają one kontaktu z częścią, która jest przedmiotem badania. Łączniki krańcowe mogą być stosowane niezależnie od materiału, powierzchni i kształtu. Dostępne są wersje pionowe, poziome, kompaktowe, jak również z rolką lub nurnikiem. Łączniki krańcowe, zaprojektowane specjalnie do zastosowań w wysokich temperaturach lub do odlewania ciśnieniowego, mogą być również stosowane w wersji poziomej lub pionowej.


 

Sklep internetowy

‎INDUKCYJNE ŁĄCZNIKI KRAŃCOWE I ZBLIŻENIOWE

Czujniki indukcyjne generują zmienne pole elektromagnetyczne. Kiedy zbliża się obiekt przewodzący prąd elektryczny, pobiera on energię z pola zmiennego, zmniejszając tym samym wielkość amplitudy drgań. Zmiana ta jest analizowana w czujniku indukcyjnym. W ten sposób możliwy jest odczyt bezdotykowy. Indukcyjne łączniki krańcowe służą również do sprawdzania położenia końcowego pakietu wypychaczy. Oprócz wykrywania obiektów, mogą one być także wykorzystywane do pozycjonowania, liczenia (np.cykli), pomiaru liczby obrotów (formowanie gwintów) oraz pomiaru prędkości. Jednak w przeciwieństwie do łączników mechanicznych, na ich pracę wpływ ma materiał, geometria i powierzchnia. Indukcyjne łączniki zbliżeniowe są stosowane głównie do wykrywania ruchu obiektów. Do pracy w wyższych temperaturach, do 140°C, dostępne są również wersje wysokotemperaturowe.


 

Sklep internetowy

SENSORY POLA MAGNETYCZNEGO

Siłowniki hydrauliczne są często używane do obsługi suwaków. Jeśli podczas zamykania narzędzia suwak znajduje się w niewłaściwym położeniu, może to prowadzić do poważnych uszkodzeń narzędzia. Dlatego również w tym wypadku ważny jest odczyt jego położenia. Czujniki pola magnetycznego stanowią znakomite rozwiązanie w przypadku stosowania siłowników blokowych w aluminiowej obudowie. Umożliwiają one wykrycie położenia tłoczyska ferromagnetycznego i przekazanie sygnału. Tryb pracy jest odwrotny niż w przypadku czujnika indukcyjnego. Element magnetyczny wyrównuje mini-magnesy wewnątrz urządzenia i redukuje straty spowodowane drganiami zmiennego pola elektrycznego.


 

Sklep internetowy

Wszystkie czujniki firmy Meusburger są stykami zwiernymi PNP. Oznacza to, że wysyłają sygnał, gdy wykryją obiekt. Odwrotnie jest w przypadku styków rozwiernych NPN, które przerywają sygnał przy detekcji obiektu.