Zmniejszenie kosztów procesu produkcji dzięki zastosowaniu narzędzi o wysokiej wydajności
Dzięki naszym wysokowydajnym rozwiertakom zapewniamy wyższe wartości skrawania i krótszy czas obróbki w porównaniu do powolnych metod standardowych. Nasza oferta wysokowydajnych wierteł jest doskonale dopasowana do wysokiej jakości materiałów stosowanych w produkcji narzędzi i form.
Czytaj dalejUniwersalne mocowanie za pomocą imadła centrującego
Imadło centrujące HER 1144 wyróżnia się wszechstronnymi możliwościami zastosowania, dlatego nie powinno go zabraknąć w żadnym warsztacie. Zarówno do obróbki elektroerozyjnej wgłębnej, do mocowania wykrojów elektrod, czy też do mocowania detali przy lekkich pracach przygotowawczych.
Czytaj dalejImadło centrujące - mocowanie bez wstępnego wytłaczania powierzchniowego
W przypadku stosowania imadeł centrujących często konieczne jest pracochłonne wstępne wytłoczenie każdego pojedynczego elementu, w osobnym etapie roboczym, za pomocą wytłaczarki. Przyczyną konieczności zastosowania wytłaczarki jest zazwyczaj brak stabilności urządzenia mocującego.
Czytaj dalejInnowacyjne elementy transportowe
Oferta rynkowa w dziedzinie techniki transportowej obejmuje wiele różnych elementów podnoszących, w większości pokrytych bardzo atrakcyjnymi kolorami. Ta efektowna kolorystyka może jednak oznaczać wiele więcej, niż można by się spodziewać na pierwszy rzut oka.
Czytaj dalejObróbka materiałów twardych w produkcji narzędzi i form
Obróbka materiałów twardych odgrywa ważną rolę w produkcji narzędzi i form, a równocześnie stanowi duże wyzwanie dla technologów. W ostatnich latach poczyniono pewne postępy w zakresie udoskonalania narzędzi do frezowania, które jako alternatywa dla czasochłonnego erodowania i szlifowania umożliwiają szybszy, bardziej precyzyjny i ekonomiczny przebieg procesu produkcji.
Czytaj dalejZalety frezów WZF
Dla specjalnych wymagań w zakresie produkcji narzędzi i form dopasowaliśmy asortyment frezów do obróbki zgrubnej i wykańczającej oraz frezów 3D torusowych i kulistych, do stali, aluminium, miedzi i grafitu.
Czytaj dalejElektrodrążenie przy użyciu systemu z kołkami pasowanymi
Na rynku oferowane jest wiele systemów do mocowania elektrod na uchwytach do elektrod.
Czytaj dalejCo należy wziąć pod uwagę podczas smarowania wypychacza w formie wtryskowej?
Odpowiednie smarowanie wypychaczy jest ważnym elementem produkcji narzędzi i form. Przestrzeganie kilku zasad może znacznie wydłużyć żywotność form wtryskowych. Smar do wypychaczy musi spełniać wiele wymagań, co w praktyce często utrudnia wybór właściwego produktu.
Czytaj dalejH 1000 – innowacyjny system mocujący do budowy form
Dzięki H 1000 pracują Państwo nie tylko szybko i efektywnie, ale także absolutnie precyzyjnie i powtarzalnie. Standardowe płyty F są dopasowywane i mocowane w miejscu, gdzie jest to ważne dla funkcjonowania formy, czyli w otworach prowadzących.
Czytaj dalej