Jakie są skutki uszkodzonych węży systemu chłodzącego?
Węże i odpowiednie złącza systemu regulacji temperatury powinny być starannie dobrane i zainstalowane. W przeciwnym razie, konsekwencją mogą być czasochłonne prace porządkowe, przerwy w produkcji lub zagrożenie bezpieczeństwa pracowników.
Możliwe przyczyny uszkodzeń węży systemu chłodzącego
- Nieprawidłowa instalacja
- Nieodpowiednio zaplanowany układ węży
- Ocieranie się węży o inne elementy podczas pracy narzędzia
- Zagięcia podczas zaciskania, spowodowane zbyt krótkimi wężami
- Brak kontroli lub ich nieprawidłowe przeprowadzenie
Jak uniknąć uszkodzeń i nieszczelności węża systemu chłodzącego?
Poniżej zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje. Przy planowaniu montażu formy, jak i podczas długotrwałego użytkowania węży należy zwrócić uwagę na:
Prawidłowy dobór części
Prawidłowy dobór węży systemu chłodzącego i odpowiednich złączy ma decydujące znaczenie dla bezpieczeństwa pracy i osób. Należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiedni zakres zastosowania i dopuszczalne maksymalne temperatury.
Przemyślany schemat połączeń
W miarę możliwości już na etapie konstrukcji należy zaprojektować optymalny układ regulacji temperatury. Należy uniknąć zbyt małych promieni gięcia lub ocierania się węży.
Wartość "R min." wskazuje minimalny promień, który musi być zachowany dla optymalnego zastosowania węży systemu chłodzącego. Informacje te można znaleźć przy każdym wężu do regulacji temperatury z naszej oferty.
Profesjonalny montaż
Często po połączeniu złączki i węża mogą wystąpić przecieki. Jedną z możliwych przyczyn takiego stanu rzeczy jest nieprawidłowy montaż. Prawidłowy montaż ma zatem zasadnicze znaczenie dla uniknięcia awarii.
Istnieją dwie różne metody montażu:
Montaż bez zacisków
System szybkozłączy jest idealny do montażu bez użycia zacisków. Ze względu na kształt tulei szybkozłącza i specjalną konstrukcję węża, do instalacji nie są wymagane dodatkowe zaciski ani tuleje zaciskowe.
Ważne: Montaż bez zacisków jest możliwy tylko przy użyciu węża szybkozłącznego i szybkozłącza. Wszystkie inne węże i złączki muszą być dodatkowo zamocowane.
W tym przypadku do zamocowania węża potrzebna jest nieco większa siła. Z tego względu zalecamy zastosowanie przyrządu do montażu węży E 21990.
Montaż za pomocą zacisków
W przypadku zwykłych końcówek węży montaż można wykonać za pomocą opasek lub tulejek zaciskowych.
Ważne jest, aby do ich zamontowania używać odpowiednich narzędzi montażowych.
Regularne kontrole
Przed uruchomieniem formy wtryskowej należy dokładnie sprawdzić prawidłowość montażu węży systemu chłodzącego. Co więcej, w dalszym toku produkcji ważna jest regularna kontrola - zalecamy przeprowadzanie kontroli wzrokowej przed każdym uruchomieniem formy lub przynajmniej raz w tygodniu.
Należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:
- Sprawdzić, czy wąż nie ma uszkodzeń, pęknięć i przetarć
- Sprawdzić, czy starsze węże są wystarczająco elastyczne i w razie potrzeby dokonać ich wymiany
- Skontrolować szczelność złączy
- Sprawdzić swobodę ruchu węży (poszukać śladów przetarcia)
- Brak załamań przewodu węża giętkiego w obszarze oplotu lub promienia gięcia
Jeśli mimo to dojdzie do wycieku, należy reagować jak najszybciej, aby uniknąć przestojów produkcji.
Wskazówki dotyczące szybkich napraw
Na potrzeby szybkich napraw firma Meusburger oferuje podwójne końcówki (E 2069), końcówki ze złączem szybkoblokującym (E 2068, E 20685) lub złącze proste (np. E 2200). Dzięki tym elementom szybko można naprawić uszkodzony wąż na miejscu, tuż po zauważeniu usterki.
Dlaczego prawidłowe postępowanie z wężami systemu chłodzącego jest tak ważne?
Chodzi nie tylko o unikanie przestojów w produkcji, ale także o bezpieczeństwo pracy i zapobieganie urazom. Oprócz prawidłowego doboru części i profesjonalnego montażu przy użyciu odpowiednich narzędzi, zaleca się stosowanie złączy samoblokujących (np. E 22206), zwłaszcza przy pracy w wysokich temperaturach.
Dostępność części zamiennych
W przypadku awarii ważne jest, aby można było szybko wznowić produkcję. Dysponując największym na świecie magazynem części standardowych, firma Meusburger może natychmiast dostarczyć każdą brakującą część.