Do opracowania tej znormalizowanej tabeli kolorów* zgromadziliśmy ponad 70 wariantów tabel kolorystycznych. Dzięki zdefiniowanym kolorom można łatwo zidentyfikować daną tolerancję. Wszystkie popularne systemy CAM są zdolne rozpoznać te kolory i automatycznie wyprowadzić z nich wymagane tolerancje. Produkcja odbywa się bez użycia papierowych dokumentów, a pochodne z rysunków 2D nie są już konieczne.
*Zgodnie z tabelą kolorów VDWF
Przód
Uwaga: Wszystkie podane wymiary są wymiarami przykładowymi.
Tył
Uwaga: Wszystkie podane wymiary są wymiarami przykładowymi.
Dodatkowe zalety
- Wymienność modeli do produkcji w lokalizacjach na całym świecie lub w różnych firmach
- Typy gwintów zdefiniowane przez kolory (np. RGB 255|255|0 = gwint metryczny, RGB 211|45|96 = gwint calowy itp.)
- Oszczędność czasu przy obliczeniach: Kalkulator automatycznie rozpoznaje kolory lub tolerancje i nie musi dokonywać żadnych poprawek
- Automatyczne tworzenie wykazów głębokich otworów: Właściwości są odczytywane z modelu 3D i prawidłowo identyfikowane przy wczytywaniu do wykazu głębokich otworów
- Tylko tolerancje, które firma Meusburger może wyprodukować, w tym 0 PLUS oraz 0 MINUS
- Możliwość importu szablonu CAD z określonymi przez nas kolorami
Tolerancje tabeli kolorystycznej firmy Meusburger są odpowiednie dla konstrukcji form, narzędzi wykrawających oraz maszyn. W większości przypadków wystarczy 4 do 5 kolorów lub tolerancji.
Proste objaśnienie tabeli kolorów firmy Meusburger:
Pomoc
Mają Państwo konkretne pytania, uwagi lub życzenia dotyczące naszej tabeli kolorów?
Nasz zespół techniczny chętnie służy pomocą.
Honeder Markus
Kierownik Działu Planowania