SZYBKA WYCENA I KRÓTKA REALIZACJA ZLECENIA − TAKŻE ARTYKUŁÓW WYKONANYCH NA ZAMÓWIENIE
W firmie Meusburger jesteśmy zwolennikami znormalizowanych części standardowych. Standaryzacja jest podstawą zrównoważonego i efektywnego funkcjonowania firmy. Jeśli produkty znormalizowane nie spełniają Państwa oczekiwań, oferujemy wiele części montażowych w indywidualnym wykonaniu.
JAK SKONFIGUROWAĆ ARTYKUŁ SPECJALNY?
Należy wybrać żądany artykuł w sklepie internetowym. Następnie korzystając z maski edycyjnej, można dostosować np. systemy prowadzenia, wypychacze, słupy podporowe i wiele innych części standardowych, do swoich potrzeb. Aby to zrobić, wystarczy nadpisać już określone standardowe wymiary, w białych polach edycyjnych. Na tej podstawie, osoba kontaktowa w biurze sprzedażny, przygotuje dla Państwa ofertę.
KTÓRE PRODUKTY MOŻNA DOSTOSOWAĆ DO POTRZEB KLIENTA?
Obejmuje to artykuły kluczowe oraz dużą liczbę produktów z grup takich jak prowadzenie, wypychacze, płyty termoizolacyjne czy kołnierze centrujące:
- Słupy do prowadzenia standardowego
- Tuleje stalowe do prowadzenia standardowego
- Słupy skośne
- Trzpienie prowadzące do zespołu płyt wypychaczy
- Trzpienie prowadzące płyty wypychaczy
- Trzpienie podporowe
- Wypychacze
- Płyty termoizolacyjne
- Pierścienie centrujące
- Węże do wysokich temperatur
Państwa korzyści:
- Szybka wycena
- Szybka realizacja zamówień
- Najwyższa jakość - jak w przypadku artykułów standardowych
- Gwarantowana możliwość dostawy w razie zapotrzebowania na części zamienne
W KLIKA KLIKNIĘĆ DO WYPYCHACZA SPECJALNEGO
Z pomocą naszego konfiguratora można zamówić standardowe wypychacze w długości określonej przez klienta. Po dokonaniu konfiguracji, dostępna jest cena oraz gotowe do zastosowania dane 3D.
ZALETY W SKRÓCIE
- Otrzymują Państwo żądaną długość w tolerancji 0/+0,02 mm.
- Cena sprzedaży jest wyświetlana bezpośrednio.
- Dane 3D wypychacza są na bieżąco dopasowywane do żądanej długości.
PŁYTY TERMOIZOLACYJNE SPECJALNE
Oferujemy nie tylko płyty termoizolacyjne o żądanej szerokości, grubości i długości, ale także wykonujemy je zgodnie z Państwa rysunkiem.
Pierścienie centrujące
W przypadku naszych pierścieni centrujących, po dokonaniu ich wyboru w sklepie internetowym, można zastąpić wszystkie podane tam parametry, wymiarami określonymi indywidualnie.
Indywidualne systemy chłodzenia
Kto szuka ten znajdzie - w naszym asortymencie znajdą Państwo również odpowiedni produkt do najróżniejszych zastosowań w zakresie wysokich temperatur. Oprócz naszych standardowych artykułów, w sklepie zamówić można także nasze węże wysokotemperaturowe w indywidualnych długościach.