Materiały używane do produkcji narzędzi i form charakteryzują się wysoką jakością i odpowiednia wytrzymałością. Mają one także różny stopień podatności na obróbkę skrawaniem. Na co dzień używa się wielu materiałów, które są trudne do obróbki mechanicznej. W codziennej produkcji stosujemy gwintowniki z naszej własnej oferty.
Dzięki zastosowaniu naszych produktów zapobiec można powstawaniu niepotrzebnych kosztów, takich jak:
- Ręczne usuwanie uszkodzonych gwintowników
- Usuwanie uszkodzonych gwintowników poprzez drążenie wgłębne
- Frezowanie złamanych gwintowników frezem twardym
- Powtórne gwintowanie
- Ewentualnie zastąpienie uszkodzonych gwintów wkładką do gwintów
Gwintownik typu Blue ring
Nasze gwintowniki typu Blue ring są najlepszymi produktami wśród narzędzi do gwintowania. Są one wykonane ze stali szybkotnącej HSS-E lub HSS-E-PM i są pokryte powłoką TiAIN oraz specjalną warstwą ślizgową. Zapewnia to optymalne odprowadzanie wiórów, mniejsze tarcie i wydłużoną trwałość narzędzia. Perfekcyjna kontrola mocowania umożliwia uzyskanie najwyższych wartości skrawania i niezawodności procesu. Dzięki temu można zredukować ilość narzędzi w firmie i wykorzystać nasze gwintowniki do następujących zakresów zastosowań:
|
|
Gwintownik uniwersalny
Nasze uniwersalne gwintowniki pochodzą z oferty firmy Grünring. Ich niezawodna powłoka gwarantuje doskonałe rezultaty pracy. Asortyment gwintów metrycznych obejmuje warianty wykonane ze stali szybkotnącej HSS-E oraz HSS-E-PM, z powłoką TiN. Produkty do gwintów calowych są wykonane ze stali szybkotnącej HSS-E i są dodatkowo poddane obróbce parowej.
Gwinty w materiałach hartowanych
Do obróbki materiałów hartowanych i o wysokiej twardości niezbędne są również odpowiednie gwintowniki. Wysokowydajne gwintowniki umożliwiają obróbkę materiałów o twardości do 63 HRC. Nasze gwintowniki ze stali szybkotnącej HSS-E-PM oraz VHM z węglika spiekanego, posiadają powłokę o wysokiej wydajności, która zapewnia większą trwałość narzędzia.
Wygniatak
Jeśli chcieliby Państwo zwiększyć tempo procesu obróbki, to nasze wygniataki są właściwym wyborem. Stabilne narzędzia zapewniają najlepszą jakość obrabianej powierzchni, większą wytrzymałość gwintu, a także zapobiegają powstawaniu wiórów. Nowy poligonalny kształt redukuje moment obrotowy nawet o 30%. Nowoczesna obróbka powierzchni wyraźnie podwyższa wytrzymałość narzędzi i przedłuża ich żywotność. Nasze gwintowniki dostępne są w wersji HSS-E-PM z powłoką TiCN lub HSS-E z powłoką TiN oraz w wariantach dla gwintów metrycznych i calowych.
Gwintownik
Do wykonania gwintów dla końcówek chodzących, oferujemy Państwu gwintowniki, które optymalne nadają się do tego celu. W naszym asortymencie, dostępnym bezpośrednio z magazynu, znajdziecie Państwo również nietypowe wymiary, jako narzędzia znormalizowane. Dla miejsc szczególnie trudno dostępnych, mamy idealne rozwiązanie w postaci bardzo długiego gwintownika WZG 341219.
Frez do gwintów
Nasze frezy do gwintów oferują Państwu najwyższą wszechstronność w produkcji gwintów. Oprócz różnych tolerancji gwintów, można również dostosować ich skok. Wykonanie otworów przelotowych lub nieprzelotowych możliwe jest w przypadku różnych materiałów, o twardości do 67 HRC. Oznacza to, że można pracować również z materiałami trudnymi w obróbce i dodatkowo decydować, czy ma to być gwint lewo- czy prawoskrętny. Frezy do gwintów zapewniają perfekcyjną jakość gwintów, a dzięki WZG 171518 gwinty mogą być wykonywane bezpośrednio w materiale, bez konieczności wcześniejszego wiercenia otworu pod gwint.
Wiertło do otworów pod gwinty
Wiertła do otworów pod gwint spełniają bardzo wysokie wymagania. Wiertła firmy Meusburger mają bardzo szeroki zakres zastosowania, zarówno do materiałów miękkich jak i hartowanych. Wysoka wydajność i niezawodność procesu to kolejne ich zalety. W naszym asortymencie znajdą Państwo również wiertła z węglika spiekanego, z chłodzeniem wewnętrznym, dzięki czemu krawędź tnąca jest chłodzona i smarowana w najlepszy możliwy sposób.
Kalkulator parametrów skrawania
Przy obróbce różnego rodzaju materiałów często pojawiają się następujące pytania:
- Jaka jest prędkość i posuw dla zastosowanej średnicy?
- Posuw konturowy czy posuw po ścieżce środkowej?
- Który uchwyt narzędziowy da najlepszy rezultat przy wybranej strategii?
Dzięki naszemu kalkulatorowi parametrów w krótkim czasie uzyskacie Państwo właściwe wartości skrawania . Ponadto udostępniamy cenne informacje i wskazówki, które pozwolą na perfekcyjne wykorzystanie narzędzia.
Uchwyty do gwintowania
W naszym asortymencie znajdą Państwo odpowiednie narzędzie do uniwersalnych zastosowań, jak również do gwintowania synchronicznego. Oferujemy szybkowymienne oprawki do gwintowania, dzięki którym można zwiększyć żywotność gwintowników i wygniataków nawet o 300%.
Olej chłodząco-smarujący
Podczas gwintowania często dochodzi do nagrzewania się gwintowników lub innych narzędzi. Aby temu zapobiec, należy stosować odpowiedni olej chłodząco-smarujący. Efekt chłodzący oleju zwiększa żywotność stosowanych narzędzi. Może on być stosowany selektywnie, jak również na dużych powierzchniach.
Sprawdzian do gwintów
Nasz sprawdzian do gwintów idealnie nadaje się do kontroli ich wykonania. Wykonany z hartowanej i odprężonej stali, posiada zarówno stronę przechodnią jak i nieprzechodnią. Dzięki kontroli za pomocą sprawdzianu do gwintów można wykryć potencjalnie wadliwe gwinty i w ten sposób zapobiec ewentualnym dodatkowym kosztom.