Mniejszy nakład pracy o 80%
Uszczelnianie korków zamykających bywa bardzo pracochłonne. Można uniknąć skomplikowanego nakładania taśmy uszczelniającej (teflonowej) poprzez zastosowanie naszych korków z tworzywa sztucznego. W ten sposób oszczędza się czas nie tylko na tym etapie, ale także podczas przeglądów, gdyż czyszczenie gwintów nie jest konieczne.
Idealne dopasowanie korka
W porównaniu z korkami stożkowymi, nasz wariant ze stożkiem uszczelniającym doskonale współpracuje z narzędziem. Podczas produkcji faza gwintu zostaje nieznacznie powiększona, co zapobiega nadmiernemu wystawaniu korka. Takie rozwiązanie jest nie tylko praktyczniejsze, ale również bardziej estetyczne.
Przyjazne dla środowiska
Nasze korki wykonane są w 95 % z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu, co pozwala na oszczędność cennych zasobów naturalnych. Idealnie nadają się do uszczelniania otworów dla mediów płynnych i gazowych. Korki mogą być stosowane w zakresie do 10 bar i 95°C. Nasz asortyment obejmuje szeroki zakres rozmiarów gwintów, w tym jeden z najbardziej popularnych wariantów - M10x1.
Oszczędność czasu i miejsca montażu
Korek zamykający z kołnierzem i podkładką uszczelniającą oznacza również zwiększony nakład pracy przy obróbce oraz zapewnienia większej przestrzeni montażowej. Można tego uniknąć stosując nasz korek z tworzywa sztucznego. Ponadto, korek może być łatwo wkręcany i wykręcany.
Oszczędność materiału uszczelniającego
Korki zamykające z uszczelnieniem mają również wady. Po pierwsze, koszty są wyższe niż przy wariancie bez zastosowania uszczelniacza, a po drugie, oznacza to również stratę czasu podczas przeglądów, ponieważ gwinty muszą być czyszczone. Zastosowanie naszego unikalnego wariantu korka zamykającego z tworzywa sztucznego, pochodzącego z recyklingu, pozwala zaoszczędzić czas i koszty.