Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.

Centrala, Wolfurt
+43 5574 6706-0

Serwis & Wsparcie techniczne

Technologia gorących kanałów
+49 6204 6069-0

Technologia sterowania temperaturą
+49 6293 9203-0

Osoba do kontaktu z Państwem

Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

Formy z wkładkami wymiennymi – Prosta i szybka wymiana wkładek formujących

Dzięki specjalnemu systemowi wymiany przy użyciu klinów pozycjonujących, wkładki mogą być wymieniane w prosty i szybki sposób, a jednocześnie precyzyjnie i z powtarzalną dokładnością.

Budowa korpusów form

Oczekiwane korzyści

  • Oszczędność czasu przy wymianie wkładek wraz z pakietem wypychaczy, bezpośrednio na wtryskarce
  • Dzięki wymiennym wkładkom gotowym do montażu, można natychmiast rozpocząć obróbkę gniazda
  • Wydatek amortyzuje się w krótkim czasie, ponieważ do następnego projektu wystarczy zamówić i poddać obróbce jedynie wkładkę
  • More

    Zabezpieczenia przed obrotem, zapobiegające niewłaściwemu montażowi wymiennych wkładów, zarówno po stronie stałej i ruchomej

    Close
  • More

    Zintegrowane gwinty transportowe dla bezpiecznego przemieszczania formy

    Close
  • More

    Kliny ustalające, zapewniające precyzyjne pozycjonowanie wymiennych wkładów w formie

    Close
  • More

    Stabilna i trwała konstrukcja, dzięki zamkniętym płytom formującym po obu stronach formy

    Close
  • More

    Precyzyjnie dopasowane prowadzenie pakietu wypychaczy

    Close
  • More

    Wstępnie przygotowane otwory chłodzenia w płytach formujących

    Close

Wymiary form i wkładek wymiennych do form

Oferujemy gotowe do montażu wkładki wymienne, z materiału 1.2311, 1.2714HH oraz 3.4365. Wkładki z innych materiałów znajdą Państwo wśród artykułów NF 2660.

Rozmiar formyBL
Plattenaufbau

156

196

156

246

196

246

196

296

246

296

246

346

296

346

Wkładki wymienneBLS
Formeinsatz

100

140

25/32/40/50

100

190

25/32/40/50

130

180

32/40/50/60

130

230

32/40/50/60

170

220

40/50/60/70

170

270

40/50/60/70

210

260

50/60/70/80

Prosta instrukcja wymiany wkładki

Krok 1

Odłączyć pakiet wypychaczy od maszyny za pomocą sprzęgła (1) lub innego połączenia (2). Odkręcić śruby mocujące wkładki (3).

Krok 2

Poluzować śruby (4). Poluzować kliny ustalające za pomocą śruby dociskowej (5).

Krok 3

Wysunąć wkładkę wymienną wraz z pakietem wypychaczy za pomocą uchwytu montażowego FW 1500 lub za pomocą śrub.

Krok 4

Włożyć następną wkładkę wymienną i lekko dokręcić śruby mocujące (3). Poluzować śrubę dociskową (5) z powrotem do pozycji wyjściowej. Dokręcić kliny pozycjonujące za pomocą śrub (4).

Krok 5

Dokręcić wkładki wymienne za pomocą śrub (3). Podłączyć pakiet wypychaczy do maszyny.

Konfigurator do form z wkładkami wymiennymi

Kilka kliknięć do skompletowania gotowego korpusu formy, pomoc przy doborze odpowiednich elementów do zabudowy i wiele więcej funkcji − nasz komfortowy konfigurator form z wkładkami wymiennymi służy pomocą zarówno podczas zakupów w sklepie internetowym, jak również offline.

  • Idealnie dopasowane opcje konfiguracyjne
  • Dane CAD dostępne natychmiast po konfiguracji
  • Prosta i intuicyjna obsługa

Asystent

Dalsze wskazówki i produkty, które mogą Państwa zainteresować

Logowanie

Czy są już Państwo naszym klientem?

Jeśli mają Państwo dostęp do danych portalu Meusburgera, prosimy o zalogowanie się tutaj:

Nie pamiętasz hasła?

Nowo hasło wygenerowane i wysłane na Państwa adres e-mail. Życzymy Państwu udanego dnia!

Proszę podać adres E-Mail.
Wyślemy Państwu nowe hasło.

Sklep

Proszę wybrać swój kraj

Lokalizacje

Przetestuj naszą nową wersję zakładki "Moje konto"

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja