Wypychacze
E 17109 Wypychacz nierdzewny, hartowany
Speciaal voor het gebruik in de cleanroom en bij het verwerken van agressieve kunststoffen zijn er nu uitwerperpennen van roestvast staal verkrijgbaar.
≈ ISO 6751 (DIN 1530 A) type AH Mat.: 1.4112
Chłodzenie
Końcówka złącza
Oprócz naszych dotychczasowych końcówek złączy, ze stali szlachetnej oferujemy już także końcówki do węży, przedłużenia oraz gwinty.
- E 20009 Końcówka złącza, ze stali szlachetnej
- E 20209 Końcówka złącza z zaworkiem do węża, ze stali szlachetnej
- E 20189 Końcówka złącza wydłużona ze stali szlachetnej
- E 20689 Złączka z końcówką ze stali szlachetnej
- E 20409 Końcówka do węża ze stali szlachetnej
Złącza
Nowości ze stali szlachetnej w systemie standardowym to na przykład sprawdzone złącza samoblokujące do węża lub z gwintem oraz złącza kątowe 90° z zaworkiem.
- E 22009 Złącze proste do węża- stalowe
- E 22049 Złącze kątowe 90°do węża, ze stali szlachetnej
- E 22109 Złącze proste z zaworkiem do węża - stalowe
- E 22149 Złącze katowe 90° z zaworkiem do węża, ze stali szlachetnej
- E 22008 Złącze samoblokujące do węża, ze stali szlachetnej
- E 22108 Złącze samoblokujące do węża z zaworkiem zwrotnym, ze stali szlachetnej
- E 22208 Złącze samoblokujące z gwintem zewnętrznym, ze stali szlachetnej
- E 22308 Złącze samobl.z gwintem zewn.z zaworkiem zwrotnym, ze stali szlachetnej
E 20719 Zaślepka kulkowa
Także zaślepki dostępne są już ze stali szlachetnej.
Elementy do rozformowania
E 16709 Zaworek odpowietrzający
Zawór pomaga w odformowaniu cienkościennych detali z tworzywa sztucznego, a tym samym zapobiega ich uszkodzeniu. Ponadto, dzięki konstrukcji ze stali nierdzewnej 1.4112, posiada najlepsze właściwości do fakturowania oraz polerowania.