W zależności od rodzaju projektu stosuje się różne rodzaje elementów opisowych. Dodatkowo, istnieje również możliwość wyboru specjalnych wzorów. Zachęcamy do zapoznania się z naszą szeroką ofertą produktów.

Datowniki standardowe, długie

- Dostępne są warianty z funkcją zmiany wysokości wkładki lub bez (OHV)
- Prosta i szybka obsługa z płaszczyzny podziału formy
- Dostępnych wiele średnic i wariantów oznakowania
- Przykręcane od tyłu
- Pasująca wkładka: E 2410
Porada dotycząca elementów cienkościennych - datowniki bez zmiany wysokości
Datowniki bez zmiany wysokości nadają się szczególnie do znakowania wyprasek o cienkich ściankach oraz elementów trudnych technicznie.
- Zapobieganie niepożądanym przesunięciom pomiędzy wkładką a tulejką datownika
- Montaż i demontaż z płaszczyzny podziału formy, dzięki wymiarowi tulejki dopasowanemu pod klucz
Montaż


Datowniki standardowe, krótkie
Datowniki krótkie, dzięki nieznacznej wysokości, zajmują niewiele miejsca, w związku z czym nadają się szczególnie do zastosowania w cienkich płytach formujących.
Są one wciskane bezpośrednio w płytę formującą, a w razie potrzeby mogą być również przyklejone. Podczas montażu nie należy naciskać na wkładkę datownika. Dlatego przed montażem należy ją usunąć lub umieścić w odpowiedniej tulei montażowej.

- Prosta i szybka obsługa z płaszczyzny podziału formy
- Dostępnych wiele średnic i wariantów oznakowania
- Pasująca wkładka: E 2430
Datowniki z funkcją blokady
Wkładki ze strzałką blokują się tylko w określonych miejscach. Ma to tę zaletę, że nie mogą się same obrócić nawet przy wysokim ciśnieniu wtrysku.

- Stała pozycja strzałki dzięki zablokowaniu wkładki
- Mogą być stosowane w temperaturze do 340°C
- Bez zmiany wysokości wkładki podczas ustawiania daty
- Montaż i demontaż bezpośrednio z płaszczyzny podziału formy
Wersja krótka

Datownik jest wciskany bezpośrednio w płytę formy i może być usunięty z płaszczyzny podziału formy za pomocą śruby.
Wersja długa
Datowniki dwufunkcyjne

Umożliwiają oznakowanie komponentów numerami miesięcy i lat za pomocą jednego stempla. Dzięki sześciu cyfrom oznaczającym rok, nie ma potrzeby wymiany wkładki ze strzałką w kolejnych latach.
- Oszczędność czasu przy ustawianiu miesiąca i roku tylko na jednym stemplu
- Stała pozycja strzałki dzięki zablokowaniu wkładki bez zmiany wysokości
Dopasowanie ustawień
- Ustawienie roku: obrót w prawo
- Ustawienie miesiąca: obrót w lewo
Montaż

Znakowniki

- Wciskane lub wklejane bezpośrednio do płyty formującej
- Oznakowanie CE - dopuszczone do kontaktu z żywnością i oznaczenie recyklingu
- Znaki recyklingu dla 6 różnych rodzajów tworzyw sztucznych, zgodnie z DIN 6120
Datowniki z możliwością znakowania
Specjalnie dla odlewnictwa ciśnieniowego oferujemy datowniki i znakowniki ze stali do pracy na gorąco 1.2343, do indywidualnego znakowania.

- Stałe oznaczenie roku z indywidualnym oznaczeniem miesiąca
- Idealne do narzędzi do odlewania ciśnieniowego, dzięki stali do pracy na gorąco 1.2343, o twardości 45 HRC