Przedstawiamy Państwu zestawienie najczęściej stosowanych rozwiązań do kontroli położenia elementów w formie.
MECHANICZNE ŁĄCZNIKI KRAŃCOWE
Mechaniczne łączniki krańcowe stosowane są głównie do sprawdzania pozycji końcowej pakietu wypychaczy. Do aktywacji wymagają one kontaktu z częścią, która jest przedmiotem badania. Łączniki krańcowe mogą być stosowane niezależnie od materiału, powierzchni i kształtu. Dostępne są wersje pionowe, poziome, kompaktowe, jak również z rolką lub nurnikiem. Łączniki krańcowe, zaprojektowane specjalnie do zastosowań w wysokich temperaturach lub do odlewania ciśnieniowego, mogą być również stosowane w wersji poziomej lub pionowej.
INDUKCYJNE ŁĄCZNIKI KRAŃCOWE I ZBLIŻENIOWE
Czujniki indukcyjne generują zmienne pole elektromagnetyczne. Kiedy zbliża się obiekt przewodzący prąd elektryczny, pobiera on energię z pola zmiennego, zmniejszając tym samym wielkość amplitudy drgań. Zmiana ta jest analizowana w czujniku indukcyjnym. W ten sposób możliwy jest odczyt bezdotykowy. Indukcyjne łączniki krańcowe służą również do sprawdzania położenia końcowego pakietu wypychaczy. Oprócz wykrywania obiektów, mogą one być także wykorzystywane do pozycjonowania, liczenia (np.cykli), pomiaru liczby obrotów (formowanie gwintów) oraz pomiaru prędkości. Jednak w przeciwieństwie do łączników mechanicznych, na ich pracę wpływ ma materiał, geometria i powierzchnia. Indukcyjne łączniki zbliżeniowe są stosowane głównie do wykrywania ruchu obiektów. Do pracy w wyższych temperaturach, do 140°C, dostępne są również wersje wysokotemperaturowe.
SENSORY POLA MAGNETYCZNEGO
Siłowniki hydrauliczne są często używane do obsługi suwaków. Jeśli podczas zamykania narzędzia suwak znajduje się w niewłaściwym położeniu, może to prowadzić do poważnych uszkodzeń narzędzia. Dlatego również w tym wypadku ważny jest odczyt jego położenia. Czujniki pola magnetycznego stanowią znakomite rozwiązanie w przypadku stosowania siłowników blokowych w aluminiowej obudowie. Umożliwiają one wykrycie położenia tłoczyska ferromagnetycznego i przekazanie sygnału. Tryb pracy jest odwrotny niż w przypadku czujnika indukcyjnego. Element magnetyczny wyrównuje mini-magnesy wewnątrz urządzenia i redukuje straty spowodowane drganiami zmiennego pola elektrycznego.
Wszystkie czujniki firmy Meusburger są stykami zwiernymi PNP. Oznacza to, że wysyłają sygnał, gdy wykryją obiekt. Odwrotnie jest w przypadku styków rozwiernych NPN, które przerywają sygnał przy detekcji obiektu.