Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.

Osoba do kontaktu z Państwem

Centrala, Wolfurt
+43 5574 6706-0

Serwis & Wsparcie techniczne

Technologia gorących kanałów
+49 6204 6069-0

Technologia sterowania temperaturą
+49 6293 9203-0

Państwa wiadomość

Tak, zgadzam się z polityką prywatności i ogólnymi warunkami handlowymi.

Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} szt.   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie szt. szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

Rodzaje materiałów

Tutaj znajdą Państwo przegląd wszystkich rodzajów materiałów, które oferujemy w naszym programie standardowym. Od stali do pracy na gorąco oraz stali do nawęglania, po stal proszkową i węglik spiekany.

Jakość

P-Płyty standardowe

Płyty frezowane na szerokości i długości, szlifowane planetarnie na grubości, dostępne są w wielu rozmiarach i materiałach bezpośrednio z magazynu.

P-Listwy standardowe

Nasze listwy P są odpowiednie dla najwyższych wymagań w zakresie precyzji w budowie form, narzędzi i oprzyrządowania. Grubość wykonana jest w tolerancji 0/+0,02 mm.

PR-Płyty okrągłe

Nasze obrobione płyty okrągłe, toczone w wąskich tolerancjach i dokładnie szlifowane na grubości, nadają się do wszystkich zastosowań w budowie form, narzędzi i oprzyrzadowania.

N-PŁASKOWNIKI

Nasze uniwersalne płaskowniki są dostępne w różnych wymiarach oraz z różnych gatunków stali. Nadają się do listew prowadzących, ograniczników, płytek dociskowych, suwaków itd. Szerokość i długość jest cięta z naddatkiem, a grubość szlifowana.

NP-PŁASKOWNIKI PRECYZYJNE

Także nasze płaskowniki precyzyjne o różnych wymiarach i z różnych gatunków stali sprawdziły się wielokrotnie w wypadku listew prowadzących, ograniczników, płytek dociskowych, suwaków itd. Szerokość frezowana równolegle, długość cięta z naddatkiem, grubość szlifowana.

NR-SZTABY OKRAGŁE

Pręty do różnych zastosowań w branży budowy form, narzędzi, maszyn oraz przyrządów. Średnica łuszczona, długość cięta z naddatkiem. 

NV-SZTABY PROSTOKĄTNE

Oferujemy ciągnione sztaby prostokątne do rozmaitych zastosowań w branży budowy form, narzędzi, maszyn oraz przyrządów. Powierzchnia surowa, długość cięta z naddatkiem.

NE-BLOKI DO ERODOWANIA

Bloki do erodowania, do produkcji rdzeni formujących i stempli tnących. Długość i szerokość frezowana, grubość szlifowana. Dostępne w wersji odprężonej i hartowanej.

Logowanie

Czy są już Państwo naszym klientem?

Jeśli mają Państwo dostęp do danych portalu Meusburgera, prosimy o zalogowanie się tutaj:

Nie pamiętasz hasła?

Nowo hasło wygenerowane i wysłane na Państwa adres e-mail. Życzymy Państwu udanego dnia!

Proszę podać adres E-Mail.
Wyślemy Państwu nowe hasło.

Sklep

Proszę wybrać swój kraj

Lokalizacje