Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.

Osoba do kontaktu z Państwem

Centrala, Wolfurt
+43 5574 6706-0

Serwis & Wsparcie techniczne

Technologia gorących kanałów
+49 6204 6069-0

Technologia sterowania temperaturą
+49 6293 9203-0

Państwa wiadomość

Tak, zgadzam się z polityką prywatności i ogólnymi warunkami handlowymi.

Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} szt.   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie szt. szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

Rozwiązania do wysokich temperatur

Gdy Twoja forma robi się gorąca, potrzebujesz elementów systemu chłodzącego, które mogą tej temperaturze sprostać. Przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych produktów używanych w procesie produkcji w wysokich temperaturach.

Obszary zastosowania

E 21311 Uszczelka typu O-Ring do wysokich temperatur

E 21311 Uszczelka typu O-Ring do wysokich temperatur, do wody lub oleju do 180°C w 42 dodatkowych rozmiarach i nowość - w kolorze czerwony — do optycznego odróżnienia
od standardowych O-ringów

E 21311 Więcej (PDF)

 

E 2187 IsoTemp® Wąż do wysokich temperatur

E 2187 IsoTemp® wąż do wysokich temperatur, do 200°C, w kolorze czarnym — idealnie nadaje się do mostków na formach

E 2187 Więcej (PDF)

  • Izolacja oraz ochrona przed oparzeniami dzięki bezpośrednio nałożonej powłoce silikonowej
  • Metalowa powłoka odporna na ścieranie i zniszczenie dzięki czemu brak ryzyka uszkodzenia
  • Najwyższa żywotność i maksymalna elastyczność

E 2187 E 21872

 

E 22526 Mostek ze zlączem samoblokującym

E 22526 Mostek ze złączem samoblokującym — zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa zwłaszcza przy wysokich temperaturach

E 22526 Więcej (PDF)

Złącze samoblokujące dla przyłączy systemu chłodzącego
  • Prosta i bezpieczna obsługa dzięki automatycznej blokadzie przy podłączeniu
  • Zapobiega przypadkowemu odłączeniu więc jest również idealne do zastosowań w wysokich temperaturach
  • Duże możliwości wyboru dzięki szerokiemu asortymentowi przyłączy wężowych i gwintowych

System główny System USA

 

E 20749 & E 20809 

E 20749 i E 20809 Korki gwintowane ze stali nierdzewnej z gwintem stożkowym lub cylindrycznym — trwałe uszczelnienie nawet przy wysokich temperaturach

E 20749 (stożkowy) E 20809 (cylindryczny) Więcej (PDF)

Indukcyjne łączniki zbliżeniowe

Łączniki zbliżeniowe E 65505, E 65511 oraz E 65601 umożliwiają odczyt położenia przy temperaturach do 140°C. Łącznik E 65512 może być stosowany nawet w temperaturach do 150 °C.

E 65505 E 65511 E 65512

E 65601

MECHANICZNE ŁĄCZNIKI KRAŃCOWE

Mechaniczne łączniki krańcowe E 6504 i E 6509 mogą być stosowane w temperaturze do 240 °C. Odpowiedni do danej temperatury kabel przyłączeniowy E 6630 umożliwia przekazywanie sygnału bez zakłóceń.

E 6504 E 6509 E 6630

Sensory pola magnetycznego

E 6563 idealnie nadaje się do odczytu pozycji naszych siłowników hydraulicznych w wysokich temperaturach.

E 6563

Dalsze wskazówki i produkty, które mogą Państwa zainteresować

Logowanie

Czy są już Państwo naszym klientem?

Jeśli mają Państwo dostęp do danych portalu Meusburgera, prosimy o zalogowanie się tutaj:

Nie pamiętasz hasła?

Nowo hasło wygenerowane i wysłane na Państwa adres e-mail. Życzymy Państwu udanego dnia!

Proszę podać adres E-Mail.
Wyślemy Państwu nowe hasło.

Sklep

Proszę wybrać swój kraj

Lokalizacje