Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Uw contactpersonen

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

 
 

Slijpstiften NDW, harde binding, schacht Ø 3

V 72453

Productbeschrijving

  • Schacht ø 3 mm
  • Harde keramische binding, hoge vormstabiliteit
  • Mengsel van normaal korund, donkerrood edelkorund en wit monokristallijn korund
  • Zeer goede snijcapaciteit
  • Speciaal voor gereedschapsstaal, edelstaal en staallegeringen

Product keuze

Productinformatie

Aanbevolen producten

Product keuze

Vorm
d3
d1
l1
korrel
Stk./VPE Stk.
l
Nr. Prijs / stuk Aantal
cilinder 3 3 6 100 10 36 V 72453/ A1/  3x  6/100 18,80 €
cilinder 3 3 6 100 10 56 V 72453/ A1/  3x  6/100-L 21,20 €
cilinder 3 4 8 100 10 38 V 72453/ A1/  4x  8/100 18,80 €
cilinder 3 6 10 100 10 40 V 72453/ A1/  6x10/100 18,80 €
cilinder 3 6 10 100 10 60 V 72453/ A1/  6x10/100-L 21,50 €
cilinder 3 8 10 100 10 40 V 72453/ A1/  8x10/100 18,80 €
cilinder 3 10 13 100 10 43 V 72453/ A1/10x13/100 18,80 €
cilinder rond 3 10 13 100 10 43 V 72453/ A3/10x13/100 21,50 €
kogel 3 4 100 10 34 V 72453/ J1/  4/100 20,50 €
kogel 3 4 100 10 54 V 72453/ J1/  4/100-L 25,80 €
kogel 3 6 100 10 36 V 72453/ J1/  6/100 22,20 €
kogel 3 6 100 10 56 V 72453/ J1/  6/100-L 22,90 €
kogel 3 8 100 10 38 V 72453/ J1/  8/100 23,90 €
kogel 3 8 100 10 58 V 72453/ J1/  8/100-L 23,80 €
spitse boog 3 5 10 100 10 40 V 72453/ L1/  5x10/100 23,80 €
spitse boog 3 8 10 100 10 40 V 72453/ L1/  8x10/100 23,80 €

Productinformatie

Downloads

Hier kunt u het informatieblad van dit product als PDF downloaden.

PDF openen

Accessoires

vanaf 12,40 €

Aanbevolen producten

vanaf 1.061,00 €

vanaf 4,26 €

vanaf 15,10 €
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
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version