Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Uw contactpersonen

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

 
 

VHM rotorfrees met diamantvertanding, schacht Ø 3

V 72245

Productbeschrijving

  • Schacht Ø3 mm
  • Auch für gehärtete Werkstoffe
  • Für vergüteten und gehärteten Stahl bis 55 HRC
  • Hohe Oberflächengüte

E Schnittwerte auf Seite

Product keuze

Productinformatie

Aanbevolen producten

Product keuze

d1
d3
Vorm
l
l1
Nr. Prijs / stuk Aantal
6 3 cilinder 43 13 V 72245/ A1/6,0x13,0 21,00 €
6 3 cil. recht vertand 43 13 V 72245/ A2/6,0x13,0 22,80 €
6 3 cilinder rond 43 14 V 72245/ A3/6,0x14,0 21,00 €
6 3 kegel 48 18 V 72245/ G1/6,0x18,0 19,50 €
6 3 spitse conus 43 13 V 72245/ G3/6,0x13,0 23,60 €
6 3 kogel 35 V 72245/ J1/6,0 18,70 €
6 3 spitse boog 43 13 V 72245/ L1/6,0x13,0 19,40 €
6 3 ronde boog 43 13 V 72245/ L2/6,0x13,0 20,50 €
6 3 druppel 40 10 V 72245/ M4/6,0x10,0 20,80 €
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
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version