Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Uw contactpersonen

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

 
 

Elektrode met systeem-gatenpatroon, grafiet Q40

V 92557

Product keuze

Materiaal
b1
l1
H
Nr. Prijs / stuk Aantal
Q40 22 22 30 V 92557/22/22/30 7,45 €
Q40 22 22 50 V 92557/22/22/50 9,35 €
Q40 22 22 80 V 92557/22/22/80 12,40 €
Q40 22 40 30 V 92557/22/40/30 10,20 €
Q40 22 40 40 V 92557/22/40/40 12,40 €
Q40 22 40 50 V 92557/22/40/50 13,70 €
Q40 22 40 60 V 92557/22/40/60 16,30 €
Q40 22 40 80 V 92557/22/40/80 19,00 €
Q40 25 25 30 V 92557/25/25/30 8,40 €
Q40 25 25 40 V 92557/25/25/40 9,90 €
Q40 25 25 50 V 92557/25/25/50 11,00 €
Q40 25 25 60 V 92557/25/25/60 13,10 €
Q40 25 25 80 V 92557/25/25/80 15,00 €
Q40 25 40 30 V 92557/25/40/30 11,30 €
Q40 25 40 40 V 92557/25/40/40 13,40 €
Q40 25 40 50 V 92557/25/40/50 15,90 €
Q40 25 40 60 V 92557/25/40/60 18,00 €
Q40 25 40 80 V 92557/25/40/80 21,40 €
Q40 25 50 30 V 92557/25/50/30 13,10 €
Q40 25 50 40 V 92557/25/50/40 15,40 €
Q40 25 50 50 V 92557/25/50/50 18,20 €
Q40 25 50 60 V 92557/25/50/60 20,90 €
Q40 25 50 80 V 92557/25/50/80 24,70 €
Q40 30 30 30 V 92557/30/30/30 10,10 €
Q40 30 30 40 V 92557/30/30/40 12,40 €
Q40 30 30 50 V 92557/30/30/50 13,50 €
Q40 30 30 60 V 92557/30/30/60 15,90 €
Q40 30 30 80 V 92557/30/30/80 18,80 €
Q40 30 40 30 V 92557/30/40/30 14,90 €
Q40 30 40 40 V 92557/30/40/40 16,30 €
Q40 30 40 50 V 92557/30/40/50 17,70 €
Q40 30 40 60 V 92557/30/40/60 19,80 €
Q40 30 40 80 V 92557/30/40/80 23,70 €
Q40 30 50 30 V 92557/30/50/30 14,20 €
Q40 30 50 40 V 92557/30/50/40 17,00 €
Q40 30 50 50 V 92557/30/50/50 20,30 €
Q40 30 50 60 V 92557/30/50/60 23,20 €
Q40 30 50 80 V 92557/30/50/80 27,50 €
Q40 35 35 30 V 92557/35/35/30 12,20 €
Q40 35 35 40 V 92557/35/35/40 14,90 €
Q40 35 35 50 V 92557/35/35/50 16,70 €
Q40 35 35 60 V 92557/35/35/60 17,70 €
Q40 35 35 80 V 92557/35/35/80 23,70 €
Q40 40 40 30 V 92557/40/40/30 15,30 €
Q40 40 40 40 V 92557/40/40/40 19,10 €
Q40 40 40 50 V 92557/40/40/50 21,70 €
Q40 40 40 60 V 92557/40/40/60 26,20 €
Q40 40 40 80 V 92557/40/40/80 29,40 €
Q40 40 50 30 V 92557/40/50/30 18,00 €
Q40 40 50 40 V 92557/40/50/40 21,90 €
Q40 40 50 50 V 92557/40/50/50 26,50 €
Q40 40 50 60 V 92557/40/50/60 30,40 €
Q40 40 50 80 V 92557/40/50/80 36,70 €
Q40 45 45 30 V 92557/45/45/30 19,60 €
Q40 45 45 40 V 92557/45/45/40 24,20 €
Q40 45 45 50 V 92557/45/45/50 29,30 €
Q40 45 45 60 V 92557/45/45/60 33,90 €
Q40 45 45 80 V 92557/45/45/80 41,10 €
Q40 50 50 30 V 92557/50/50/30 21,40 €
Q40 50 50 40 V 92557/50/50/40 26,20 €
Q40 50 50 50 V 92557/50/50/50 31,80 €
Q40 50 50 60 V 92557/50/50/60 36,70 €
Q40 50 50 80 V 92557/50/50/80 44,70 €

Productinformatie

Techniek tips

E Graphitqualitäten

Alle Meusburger Graphite sind speziell für die Funkenerosion entwickelt, was eine gleichbleibende Qualität und gute Bearbeitbarkeit garantiert.

Q70

  • Je nach Maschinentechnologie ist eine Oberflächengüte von VDI 27 (2.2 µmRa) bis VDI 24 (1.6 µmRa) erreichbar
  • Geringer Elektrodenverschleiß
  • Gute Oberfläche
  • Schneller Erodierprozess

Q60

  • Für Oberflächen von VDI 22 (1.26 µmRa)
  • Ideal für hochwertige Schlichtarbeiten
  • Für stark detaillierte Formen
  • Gute Oberfläche bei guter Abtragsleistung

Q40

Für Oberflächen von VDI 20 (1.0 µmRa)

Komplizierte Elektroden mit feinen Konturen

Geringer Elektrodenverschleiß bei guter Abtragsleistung

Für sehr anspruchsvolle Oberflächengüten



Q70Q60Q40
Mittlere Korngröße7 µm6 µm4 µm
Erreichbare OberflächengüteVDI 27 (2.2 µm Ra) -
VDI 24 (1.6 µm Ra)
VDI 22 (1.26 µm Ra)VDI 20 (1.0 µm Ra)
Dichte1,83 g/cm³1,86 g/cm³1,82 g/cm³
Elektr. Widerstand12,5 µΩ/m12 µΩ/m16,5 µΩ/m
Biegefestigkeit54 N/mm²65 N/mm²66 N/mm²
Härte62 Shore60 Shore72 Shore
Techniek tips
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
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version