Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Uw contactpersonen

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

 
 

Syntetisch Inertvet zonder PTFE, tot 300 °C

VGI 300

Productbeschrijving

Hoogtemperatuurvet zonder vaste stoffen voor het smeren van uitwerpers, schuiven en uitwerpereenheden in de gereedschap- en matrijzenbouw, die zeer geringe toleranties vereisen.

Voordelen

  • Gebruikstemperatuur tot 300 °C
  • Extreem hoge productiviteit zonder na te smeren
  • Geschikt voor zeer nauwe toleranties
  • Geschikt voor zichtzijde (geen vettransport via uitwerper)
  • H1 geregistreerd

Graag stellen wij het veiligheidsinformatieblad hier voor u ter beschikking.

Product keuze

Productinformatie

Aanbevolen producten

Product keuze

Verpakking
Inhoud
Stk./VPE Stk.
Nr. Prijs / stuk Aantal
Blik 20g 1 VGI 300/    20 35,20 €
Blik 200g 1 VGI 300/  200 222,00 €

Productinformatie

Productinformatie

Toepassing

Het smeerpunt moet blank zijn en mag absoluut geen reststoffen bevatten van olie, vet, handzweet, vuil etc. Voor het reinigen wordt VCM 20 aangeraden. Het vet dun en gelijkmatig aanbrengen. Nooit mengen met andere vetten!

Eigenschappen

VGI 300 Waarde Testmethode
Kleur wit-transparant DIN ISO 2049
Maximale temperatuur 300 °C      
Dichtheid 1,84 g/cm³ DIN 51 757
Basisolie PFPE         
Druppelpunt keinen DIN ISO 2176
Verdikker anorganisch      
NLGI-klasse 2-3 DIN 51818
Conuspenetratie 240-275 1/10mm DIN 51818

Techniek tips

Was bedeutet „H1 registriert“?

Diese Betriebsstoffe sind für die Lebensmittelindustrie zugelassen. H1 bedeutet konkret, dass ein gelegentlicher, technisch nicht vermeidbarer Kontakt (10 ppm) mit Lebensmitteln zulässig ist.

Techniek tips

Downloads

Hier kunt u het informatieblad van dit product als PDF downloaden.

PDF openen

Hier kunt u het veiligheidsinformatieblad van dit product als PDF downloaden.
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
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version