Hoogtemperatuurvet met vaste PTFE-smeermiddelen, voor het smeren van alle glijvlakken in de gereedschap- en matrijzenbouw die onderhevig zijn aan de zwaarste omstandigheden, zoals een chemisch agressieve omgeving, hoge drukbelasting of hoge temperaturen.
Voordelen
Gebruikstemperatuur tot 260 °C (kortstondig 280 °C)
Hoge productiviteit zonder na te smeren
Bestand tegen extreem hoge druk
Geschikt voor zichtzijde (geen vettransport via uitwerper)
Het smeerpunt moet blank zijn en mag absoluut geen reststoffen bevatten van olie, vet, handzweet, vuil etc. Voor het reinigen wordt VCM 20 aangeraden. Het vet dun en gelijkmatig aanbrengen. Nooit mengen met andere vetten!
Eigenschappen
VGI 260
Waarde
Testmethode
Kleur
wit
DIN ISO 2049
Maximale temperatuur
260 °C
Dichtheid
1,9 g/cm³
DIN 51 757
Basisolie
PFPE
Druppelpunt
keinen
DIN ISO 2176
Verdikker
PTFE
NLGI-klasse
2
DIN 51818
Conuspenetratie
265-295 1/10mm
DIN 51818
Techniek tips
Was bedeutet „H1 registriert“?
Diese Betriebsstoffe sind für die Lebensmittelindustrie zugelassen. H1 bedeutet konkret, dass ein gelegentlicher, technisch nicht vermeidbarer Kontakt (10 ppm) mit Lebensmitteln zulässig ist.
Downloads
Hier kunt u het informatieblad van dit product als PDF downloaden.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.