Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Uw contactpersonen

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

 
 

Hoge temperatuur schroefdraadafdichtmiddel, gemiddelde sterkte

VBA 5M69

Productbeschrijving

Mittelfester, anaerober Einkomponentenklebstoff zur Abdichtung hochtemperaturbelasteter Gewindeverbindungen bis zum Berstdruck. Der gegen chemische Einflüsse beständige, lösemittelfreie Dicht-/Klebstoff härtet im Gewindespalt aus, und dichtet die zu verklebenden Bauteile dauerhaft ab.

Voordelen

  • Schroefdraad tot M36 en schroefdraadafdichting tot 0,18 mm
  • Verbinding is met handgereedschap te demonteren
  • Goed bestand tegen chemische invloeden
  • Bestand tegen vibraties en stootbelasting

Das Sicherheitsdatenblatt und Informationen zu anaeroben Klebstoffen finden Sie hier.

Product keuze

Productinformatie

Aanbevolen producten

Product keuze

Verpakking
Inhoud
Stk./VPE Stk.
Nr. Prijs / stuk Aantal
Fles 50ml 1 VBA 5M69/  1/  50 37,60 € 25,80 €
Fles 50ml 6 VBA 5M69/  6/  50 188,00 € 129,10 €
Fles 50ml 12 VBA 5M69/12/  50 376,00 € 257,00 €

Productinformatie

Eigenschappen

VBA 5M69 Waarde Testmethode
Kleur rood DIN ISO 2049
Maximale temperatuur 220 °C      
Basis Dimethacrylatester      
Dichtheid 1,1 g/cm³ DIN EN 524
Maximale schroefdraadafdichting 0,18 mm      
Volledige sterkte na 12 h bij kamertemperatuur, op staal
Doordraaimoment 6 Nm DIN EN 15865
Functionele sterkte na 4-8 h bij kamertemperatuur, op staal
Maximale schroefdraaddiameter M36      
Handvast na 5-15 min bij kamertemperatuur, op staal
Sterkte mittelfest     
Losbreekmoment 10 Nm DIN EN 15865 (zonder voorspanning)
Druk- en schuifvastheid 11 N/mm² DIN EN 15337
Viscositeit 700 mPas/thix Brookfield (25 °C)

Downloads

Hier kunt u het informatieblad van dit product als PDF downloaden.

PDF openen

Hier kunt u het productinformatieblad als PDF downloaden.
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
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version